GN 80b Kuljetus- ja aluslevyt Sinkkivalu, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)

Kuljetus- ja aluslevyt GN 80b: Sinkkivalu, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)
s1xs2: 30x60/40x80/45x90

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

b-modulaarinen-jaerjestelmae

b-modulaarinen järjestelmä (Bosch-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Kuljetus- ja aluslevyillä GN 80b kiinnitetään liittimiä kuten säätöjalat tai pyörät alumiiniprofiileihin.

Ne asennetaan profiilin reikiin päätypinnoissa käyttäen sopivasti kierteitettyjä reikiä tai kierteen muodostavia ruuveja.

Tekninen eritelmä

Sinkkivalu, mustaZS


RoHS

Lisävaruste

Keskiruuvit GN 21b

Piilota tekninen piirros
GN 80b Kuljetus- ja aluslevyt, sinkkivalu, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AIlman ruuveja
Näytä / piilota sarakkeet
s1s2nd1d2
Ruuville
h1h2m1m2Ristikon koko
30608M 10M 12M 8 / S 8123,230-30
408010M 10M 12M 12 / S 1216840-40
459010M 12M 14M 12 / S 1216845-45
808010M 12M 16M 12 / S 12168404040
90*9010M 16M 20M 12 / S 12168454545
* Yhteensopivat vain profiilityypin L kanssa.

Koonti ja hinta

Leveys s1
Pituus s2
Uran leveys n
Kierre d1
Tyyppi

Materiaali / Väri

Leveys s1
Pituus s2
Uran leveys n
Kierre d1
Tyyppi

Materiaali / Väri

Asennusohjeet / profiilin koneistus

29357dd0-5711-4b1c-b571-55c31d193e33

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,41
plus ALV 1,60 €
brutto 10,01 €
Varastossa
Paino: 0,098 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
79070000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 80b-30608M10-A-ZSGN 80b-30608M12-A-ZSGN 80b-408010M10-A-ZSGN 80b-408010M12-A-ZSGN 80b-459010M12-A-ZSGN 80b-459010M14-A-ZSGN 80b-808010M12-A-ZSGN 80b-808010M16-A-ZSGN 80b-909010M16-A-ZSGN 80b-909010M20-A-ZS

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.