GN 282 Kääntyvien puristusliitinten liitokset Alumiini

Kääntyvien puristusliitinten liitokset GN 282: Alumiini
Tyyppi: S - portaaton säätö
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kääntyvien puristusliitinten liitokset GN 282 ovat kääntyvistä puristusliittimistä GN 272 ja GN 276 muodostettuja kokoonpanoja.

Portaattoman säädön tyypissä (tyyppi S) käytetään keskitysaskelmalla varustettua kääntyvää puristusliitintä.

Ruuvin sijainnissa z1, kuusiokoloruuvi vähentää reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 282 Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Sportaaton säätö
Tsäätö 15º jaolla (hammastus)

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
b
Kielekkeen
leveys
d2kl1l2m1m2tx1x2y1y2z1
Ruuvien
sijainnit
z2
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
z1
l3



kun z2
l3
B 20406,542,5104,55232,572760426042M8-25M8-30-63 | 78
B 25406,542,5104,55232,572760426042M8-25M8-3063 | 7863 | 78
B 30406,542,5104,55232,572760426042M8-25M8-3063 | 7863 | 78
B 4065117416777,552115141057410574M10-50M10-55-78 | 92
B 4265117416777,552115141057410574M10-50M10-55-78 | 92
B 4565117416777,552115141057410574M10-50M10-5578 | 9278 | 92
B 4865117416777,552115141057410574M10-50M10-5578 | 9278 | 92
B 5065117416777,552115141057410574M10-50M10-5578 | 9278 | 92

Koonti ja hinta

Reikäd1
Tyyppi


Tunnistenro.

Pinta
BL
SW
Reikäd1
Tyyppi


Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
28,73
plus ALV 5,46 €
brutto 34,19 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,67 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,342 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000