Pieds de machine. supports d'absorption des vibrations/chocs, anneaux de levage articulé, manilles

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Méthode de fixation
Famille de produits
Pieds de machine
Nouveaux produits
Matériau
Diamètre du pied (de - à) Diamètre du pied
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Famille de produits
accessoire de pieds de machine
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits
Écrous et boulons à anneau de levage
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Famille de produits
Anneaux de levage articulés, points de levage
Matériau
Méthode de fixation
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Chaînes
Broches à bille de levage
Matériau
Diamètre du boulon (de - à) Diamètre du boulon
Filetage (de - à) Filetage
Longueur (de - à) Longueur
Supports d'absorption des vibrations/chocs
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Alésage (de - à) Alésage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon

Pieds de machine

GN 343.1 Pieds de machine, acier, avec filetage femelle Type: OS - sans capuchon en plastique

GN 343.1

Pieds de machine, acier, avec filetage femelle
GN 343.2 Pieds de machine, acier, avec goujon fileté Type: OS - sans capuchon en plastique

GN 343.2

Pieds de machine, acier, avec goujon fileté
GN 343.5 Pieds de machine, Inox, avec filetage femelle Type: OS - sans capuchon en plastique

GN 343.5

Pieds de machine, Inox, avec filetage femelle
GN 343.6 Pieds de machine, Inox, avec goujon fileté Type: OS - sans capuchon en plastique

GN 343.6

Pieds de machine, Inox, avec goujon fileté
GN 6311.4 Pieds de machine, acier Type: G - avec capuchon en plastique, coulissant

NOUVEAU GN 6311.4

Pieds de machine, acier
GN 6311.6 Pieds de machine, inox Type: N - sans capuchon en plastique

NOUVEAU GN 6311.6

Pieds de machine, inox
GN 17 Pieds de machine, inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA De type goujon fileté: S - sans écrou hexagonal externe en bas

NOUVEAU GN 17

Pieds de machine, inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA
GN 21 Pieds de machine, inox Type (socle): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc<br />Version de la vis: X - hexagone externe, filetage femelle

GN 21

Pieds de machine, inox
GN 22 Pieds de machine, inox AISI 316L, sans trous de montage, plaque de base tournée Type (plaque de base): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc<br />Type de tige filetée: TK - avec écrou, clé plate en bas

NOUVEAU GN 22

Pieds de machine, inox AISI 316L, sans trous de montage, plaque de base tournée
GN 23 Pieds de machine, inox Type (socle): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc<br />Version de la vis: SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas

GN 23

Pieds de machine, inox
GN 24 Pieds de machine, inox AISI 316L, avec trous de montage, plaque de base tournée Type (plaque de base): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc<br />Type de tige filetée: TK - avec écrou, clé plate en bas

NOUVEAU GN 24

Pieds de machine, inox AISI 316L, avec trous de montage, plaque de base tournée
GN 40 Pieds de machine, acier Form: A1 - avec sous-couche en caoutchouc, clipsé, noir<br />Version (vis): SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas

GN 40

Pieds de machine, acier
GN 41 Pieds de machine, inox Type (base): D3 - avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir<br />Version (vis): SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas

GN 41

Pieds de machine, inox
GN 44 Pieds de machine, inox AISI 316 Type (base): D0 - sans sous-couche en caoutchouc<br />Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas

GN 44

Pieds de machine, inox AISI 316
GN 42 Pieds de machine, acier, avec patte de fixation en forme de goutte Form: A1 - avec sous-couche en caoutchouc, clipsé, noir<br />Version (vis): SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas

GN 42

Pieds de machine, acier, avec patte de fixation en forme de goutte
GN 42 Pieds de machine, acier, avec patte de fixation, forme rectangulaire Type (base): E0 - sans sous-couche en caoutchouc, avec un trou à fente<br />Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas

GN 42

Pieds de machine, acier, avec patte de fixation, forme rectangulaire
GN 43 Pieds de machine, inox, avec patte de fixation en forme de goutte Type (base): D0 - sans sous-couche en caoutchouc<br />Version (vis): V - sans écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas

GN 43

Pieds de machine, inox, avec patte de fixation en forme de goutte
GN 43 Pieds de machine, inox, avec patte de fixation, forme rectangulaire Form: E0 - sans sous-couche en caoutchouc, avec un trou à fente<br />Version (vis): W - avec manchon réglable, filetage couvert, clé plate en bas

GN 43

Pieds de machine, inox, avec patte de fixation, forme rectangulaire
GN 30 Pieds de machine, acier Type (base): A5 - Acier, plastifié noir, incrusté caoutchouc, noir<br />Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas

GN 30

Pieds de machine, acier
GN 31 Pieds de machine, Inox, avec sous-couche en caoutchouc Type (base): B1 - grenaillé mat, sous-couche en caoutchouc, noir<br />Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas

GN 31

Pieds de machine, Inox, avec sous-couche en caoutchouc
GN 32 Pieds de machine, tôle d'acier, en caoutchouc, avec patte de fixation Type (base): A5 - Acier, plastifié noir, incrusté caoutchouc, noir<br />Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas

GN 32

Pieds de machine, tôle d'acier, en caoutchouc, avec patte de fixation
GN 33 Pieds de machine, inox, en caoutchouc, avec patte de fixation Form: B1 - grenaillé mat, sous-couche en caoutchouc, noir<br />Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas

GN 33

Pieds de machine, inox, en caoutchouc, avec patte de fixation
GN 36 Pieds de machine sans trou de fixation central Type (plaque d'assise): A - sans tampon en caoutchouc

GN 36

Pieds de machine sans trou de fixation central
GN 36.1 Plaques d'assise sans trou de fixation central Type: A - sans tampon en caoutchouc

GN 36.1

Plaques d'assise sans trou de fixation central
GN 37 Pieds de machine avec trou de fixation central Type (plaque d'assise): A - sans tampon en caoutchouc

GN 37

Pieds de machine avec trou de fixation central
GN 37.1 Plaques d'assise avec trou de fixation central Type: A - sans tampon en caoutchouc

GN 37.1

Plaques d'assise avec trou de fixation central
GN 244 Pieds de machine sans trous de montage Type: BG - avec écrou + tampon en caoutchouc

GN 244

Pieds de machine sans trous de montage
GN 245 Pieds de machine avec trous de montage Type: A - sans écrou, sans tampon en caoutchouc

GN 245

Pieds de machine avec trous de montage
GN 246 Pieds de machine sans trous de montage Type: B - avec écrou, sans tampon en caoutchouc

GN 246

Pieds de machine sans trous de montage
GN 247 Pieds de machine avec trous de montage Type: B - avec écrou, sans tampon en caoutchouc

GN 247

Pieds de machine avec trous de montage

Accessoire

Écrous et boulons à anneau de levage

Anneaux de levage articulés, points de levage

Chaînes

Broches à bille de levage, broches de levage filetées

Tampons en caoutchouc