Piedini di livellamento, supporti antivibranti/antiurto, anelli di carico, grilli

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Metodo di fissaggio
Famiglia di prodotti
Piedini di livellamento
Nuovi prodotti
Materiale
Diametro piedino (da - a) Diametro piedino
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Famiglia di prodotti
accessorio per piedini di livellamento
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Famiglia di prodotti
Golfari di sollevamento, terminali a occhiello
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Famiglia di prodotti
Anelli di carico, punti di ancoraggio
Materiale
Metodo di fissaggio
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Grilli
Perni di sollevamento
Materiale
Diametro vite (da - a) Diametro vite
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza (da - a) Lunghezza
Supporti antivibranti / antiurto
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno

Piedini di livellamento

GN 343.2

Piedini di livellamento, acciaio, con perno filettato

NUOVI GN 6311.4

Piedini di livellamento, acciaio

NUOVI GN 6311.6

Piedini di livellamento, acciaio INOX

NUOVI GN 17

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 304, conforme FDA

NUOVI GN 18

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, approvati FDA

GN 21

Piedini di livellamento, acciaio INOX

NUOVI GN 22

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, senza fori di montaggio, piastra di base tornita

GN 23

Piedini di livellamento, acciaio INOX

NUOVI GN 24

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, con fori di montaggio, piastra di base tornita

GN 40

Piedini di livellamento, acciaio zincato

GN 41

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 304

GN 44

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L

GN 42

Piedini di livellamento, acciaio zincato, con aletta di fissaggio, a forma di goccia

GN 42

Piedini di livellamento con aletta di fissaggio, acciaio zincato, forma rettangolare

GN 30

Piedini di livellamento, lamiera d'acciaio, con disco antiscivolo

GN 31

Piedini di livellamento, acciaio INOX, con disco antiscivolo

GN 33

Piedini di livellamento, acciaio INOX, con disco antiscivolo, con flangia di montaggio

GN 36.1

Basi, senza foro di fissaggio centrale

GN 37.1

Basi, con foro di fissaggio centrale

GN 244

Piedini di livellamento senza fori di montaggio

GN 245

Piedini di livellamento con fori di montaggio

GN 246

Piedini di livellamento senza fori di montaggio

GN 247

Piedini di livellamento con fori di montaggio

Accessorio

Golfari di sollevamento, terminali a occhiello

Anelli di carico, punti di ancoraggio

Grilli

Perni di sollevamento, perni di sollevamento autobloccanti

Antivibranti in gomma