Patas de nivelación, monturas de absorción de vibraciones e impactos, estribos de carga y grilletes de izado

Filtrar productos
Novedades
Material
Método de fijación
Familia de productos
Patas de nivelación
Novedades
Material
Diámetro de la pata (de - a) Diámetro de la pata
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos
Accesorio para patas de nivelación
Material
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos
Cáncamos de izado macho, cáncamos de izado hembra
Material
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos
Estribos de carga, grilletes de izado, puntos de izado
Material
Método de fijación
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Grilletes
Pasadores de elevación
Material
Diámetro del perno (de - a) Diámetro del perno
Rosca (de - a) Rosca
Longitud (de - a) Longitud
Monturas de absorción de vibración / impacto
Material
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago

Patas de nivelación

GN 343.1 Patas de nivelación, acero, con rosca hembra Tipo: OS - sin tapa de plástico

GN 343.1

Patas de nivelación, acero, con rosca hembra
GN 343.2 Patas de nivelación, acero, con espárrago roscado Tipo: OS - sin tapa de plástico

GN 343.2

Patas de nivelación, acero, con espárrago roscado
GN 6311.4 Patas de nivelación, acero Tipo: G - con tapa de plástico, deslizante

NUEVO GN 6311.4

Patas de nivelación, acero
GN 6311.6 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo: N - sin tapa de plástico

NUEVO GN 6311.6

Patas de nivelación, acero inoxidable
GN 17 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Espárrago roscado tipo: S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

NUEVO GN 17

Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA
GN 18 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, conforme con FDA Espárrago roscado tipo: S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

NUEVO GN 18

Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, conforme con FDA
GN 21 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (peana): D0 - torneado fino, sin base de caucho<br />Versión del tornillo: X - hexágono externo, rosca hembra

GN 21

Patas de nivelación, acero inoxidable
GN 22 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, sin agujeros de montaje, placa base torneada Tipo (placa base): D0 - torneado fino, sin base de caucho<br />Tipo de vástago roscado: TK - con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior

NUEVO GN 22

Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, sin agujeros de montaje, placa base torneada
GN 23 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (peana): D0 - torneado fino, sin base de caucho<br />Versión del tornillo: SK - con tuerca, hexágono externo en la parte inferior

GN 23

Patas de nivelación, acero inoxidable
GN 24 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, con agujeros de montaje, placa base torneada Tipo (placa base): D0 - torneado fino, sin base de caucho<br />Tipo de vástago roscado: TK - con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior

NUEVO GN 24

Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, con agujeros de montaje, placa base torneada
GN 40 Patas de nivelación, acero Form: A1 - con base de caucho, a presión, negro<br />Versión (tornillo): SK - con tuerca, hexágono externo en la parte inferior

GN 40

Patas de nivelación, acero
GN 41 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (base): D3 - con base de caucho, vulcanizada, negro<br />Versión (tornillo): SK - con tuerca, hexágono externo en la parte inferior

GN 41

Patas de nivelación, acero inoxidable
GN 44 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (base): D0 - sin base de caucho<br />Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

GN 44

Patas de nivelación, acero inoxidable
GN 42 Patas de nivelación, acero, con lengüeta de fijación, forma de gota Form: A1 - con base de caucho, a presión, negro<br />Versión (tornillo): SK - con tuerca, hexágono externo en la parte inferior

GN 42

Patas de nivelación, acero, con lengüeta de fijación, forma de gota
GN 42 Patas de nivelación, acero, con lengüeta de fijación, forma rectangular Tipo (base): E0 - sin base de caucho, con un orificio alargado<br />Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

GN 42

Patas de nivelación, acero, con lengüeta de fijación, forma rectangular
GN 30 Patas de nivelación, acero Tipo (base): A5 - Acero, recubierto de plástico negro, caucho engastado, negro<br />Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

GN 30

Patas de nivelación, acero
GN 31 Patas de nivelación, acero inoxidable, con base de caucho Tipo (base): B1 - granallado mate, caucho engastado, negro<br />Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

GN 31

Patas de nivelación, acero inoxidable, con base de caucho
GN 32 Patas de nivelación, chapa de acero, on base de caucho, con lengüeta de fijación Tipo (base): A5 - Acero, recubierto de plástico negro, caucho engastado, negro<br />Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

GN 32

Patas de nivelación, chapa de acero, on base de caucho, con lengüeta de fijación
GN 33 Patas de nivelación, acero inoxidable, con base de caucho, con lengüeta de fijación Form: B1 - granallado mate, caucho engastado, negro<br />Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

GN 33

Patas de nivelación, acero inoxidable, con base de caucho, con lengüeta de fijación
GN 36.1 Bases de apoyo, sin orificio de fijación central Tipo: A - sin almohadilla de caucho

GN 36.1

Bases de apoyo, sin orificio de fijación central
GN 37.1 Bases de apoyo, con orificio de fijación central Tipo: A - sin almohadilla de caucho

GN 37.1

Bases de apoyo, con orificio de fijación central
GN 244 Patas de nivelación sin orificios de montaje Tipo: BG - con tuerca, con almohadilla de caucho

GN 244

Patas de nivelación sin orificios de montaje
GN 245 Patas de nivelación con orificios de montaje Tipo: A - sin tuerca, sin almohadilla de caucho

GN 245

Patas de nivelación con orificios de montaje
GN 246 Patas de nivelación sin orificios de montaje Tipo: B - con tuerca, sin almohadilla de caucho

GN 246

Patas de nivelación sin orificios de montaje
GN 247 Patas de nivelación con orificios de montaje Tipo: B - con tuerca, sin almohadilla de caucho

GN 247

Patas de nivelación con orificios de montaje

Accesorio

Cáncamos de izado macho, cáncamos de izado hembra

Estribos de carga, grilletes de izado, puntos de izado

Grilletes

Pasadores de elevación, pasadores de elevación roscados

Amortiguadores de caucho