Descrizione del prodotto
Il diametro del foro alesato e il lato piatto della boccola in acciaio dei volantini GN 555 vengono lavorati solo dopo la pressatura e quindi bloccati sull'anello, garantendo una buona concentricità e planarità della corona. Viene così garantito un foro di montaggio preciso con la superficie di appoggio perpendicolare al diametro del foro.
I volantini GN 555 sono disponibili anche senza foro per il mozzo.
Specifiche
Corpo ruota
Plastica, resina fenolico (PF)
- Rinforzato
- Temperatura di esercizio fino a 110 °C
- Temperatura di esercizio -30 °C a +130 °C
- nero, finitura lucida
- Tracce di sbavatura rimosse e lucidate
Boccola mozzo
Acciaio, brunito
Boccola filettata
Ottone
Impugnatura girevole DIN 98
Plastica, poliammide (PA)
Nero, finitura matt
RoHS