Indicateurs de niveau d'huile, bouchons d'étanchéité

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Méthode de fixation
Filetage (de - à) Filetage
Résistant aux températures
Version
Famille de produits
Indicateurs de niveau d'huile
Nouveaux produits
Matériau
Résistant aux températures
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits
Indicateurs de niveau d'huile
Résistant aux températures
Version
Famille de produits
Bouchons filetés/bouchons d'étanchéité
Nouveaux produits
Matériau
Résistant aux températures
Filetage (de - à) Filetage
Bouchons de vidange d'huile
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Bouchons d'huile à échappement, avec filtre/Bouchons d'huile à échappement avec valve
Matériau
Méthode de fixation
Filetage (de - à) Filetage
Résistant aux températures
Famille de produits
Dichtungen
Matériau

Indicateurs de niveau d'huile

GN 543.2 Indicateurs de niveau d'huile, plastique Type: A - avec réflecteur<br />Couleur: RT - rouge

GN 543.2

Indicateurs de niveau d'huile, plastique

Indicateurs de niveau d'huile

Bouchons filetés/bouchons d'étanchéité

GN 741 Bouchons filetés avec et sans symboles, aluminium, résistant jusqu'à 100 °C Type: AS - avec symbole de vidange DIN, blanc<br />N° d'identification: 1 - Sans trou d'évent

GN 741

Bouchons filetés avec et sans symboles, aluminium, résistant jusqu'à 100 °C
GN 742 Bouchons filetés avec et sans symboles, joint Viton, aluminium, résistant jusqu'à 180 °C, blanc Type: OS - neutre, blanc<br />N° d'identification: 1 - Sans trou d'évent

GN 742

Bouchons filetés avec et sans symboles, joint Viton, aluminium, résistant jusqu'à 180 °C, blanc
GN 742.5 Bouchons d’huile, inox Type: A - Avec symbole de vidange DIN

GN 742.5

Bouchons d’huile, inox
GN 749 Bouchons filetés, acier Type: A - Étanchéité caoutchouc NBR (Perbunan<sup><sup>®</sup></sup>)

GN 749

Bouchons filetés, acier
DIN 906 Bouchons filetés, inox, avec filetage conique Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans revêtement de filetage

DIN 906

Bouchons filetés, inox, avec filetage conique
DIN 908 Bouchons filetés, acier / inox, avec collier et six pans creux Matériau: ST - Acier<br />Type: AA - avec joint en aluminium

DIN 908

Bouchons filetés, acier / inox, avec collier et six pans creux
DIN 910 Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs Matériau: ST - Acier<br />Type: AC - avec joint en cuivre

NOUVEAU DIN 910

Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs
GN 441 Bouchons filetés à 100 °C, aluminium Perçage d'évent d'air: 1 - Sans trou d'évent<br />Couleur: BL - blanc, baratté

GN 441

Bouchons filetés à 100 °C, aluminium
GN 442 Bouchons filetés jusqu'à 200 °C, aluminium Perçage d'évent d'air: 1 - Sans trou d'évent<br />Couleur: BL - blanc, baratté

GN 442

Bouchons filetés jusqu'à 200 °C, aluminium
GN 548.1 Bouchons, plastique Type: B - avec jauge

GN 548.1

Bouchons, plastique
GN 748 Bouchons de remplissage d'huile, plastique Type: A - sans jauge<br />Perçage d'évent d'air: 1 - Sans trou d'évent

GN 748

Bouchons de remplissage d'huile, plastique

Bouchons de vidange d'huile

Bouchons d'huile à échappement, avec filtre/Bouchons d'huile à échappement avec valve

GN 7405 Raccords de tamis, inox Type: A - Raccord avec filetage femelle sur les deux extrémités

GN 7405

Raccords de tamis, inox

Joints