Schaugläser, Ölstandsanzeiger, Verschlussstopfen

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Befestigungsmethode
Gewinde (von - bis) Gewinde
Temperaturbeständigkeit
Ausführung
Produktfamilie
Ölschaugläser
Neuheiten
Werkstoff
Temperaturbeständigkeit
Gewinde (von - bis) Gewinde
Produktfamilie
Ölstandanzeiger
Temperaturbeständigkeit
Ausführung
Produktfamilie
Verschlussschrauben, Verschlussstopfen
Neuheiten
Werkstoff
Temperaturbeständigkeit
Gewinde (von - bis) Gewinde
Ölablassventile
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Belüftungselemente, Entlüftungselemente
Werkstoff
Befestigungsmethode
Gewinde (von - bis) Gewinde
Temperaturbeständigkeit
Produktfamilie
Dichtungen
Werkstoff

Ölschaugläser

GN 743 Ölschaugläser, Aluminium / Floatglas Form: A - mit Reflektor, blank

GN 743

Ölschaugläser, Aluminium / Floatglas
GN 743.1 Ölschaugläser, Aluminium / Sicherheitsglas (ESG) Form: A - mit Reflektor, blank

GN 743.1

Ölschaugläser, Aluminium / Sicherheitsglas (ESG)
GN 541 Ölschaugläser, Kunststoff Form: A - mit Reflektor

GN 541

Ölschaugläser, Kunststoff
GN 543.2 Ölschaugläser, Kunststoff Form: A - mit Reflektor<br />Farbe: RT - rot

GN 543.2

Ölschaugläser, Kunststoff
GN 543.6 ATEX-Schaugläser, Kunststoff Form: B - ohne Reflektor

GN 543.6

ATEX-Schaugläser, Kunststoff

Ölstandsanzeiger

Verschlussschrauben, Verschlussstopfen

GN 741 Verschlussschrauben mit und ohne Symbol, Aluminium, bis 100 °C Form: AS - mit DIN-Ablasssymbol, blank<br />Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung

GN 741

Verschlussschrauben mit und ohne Symbol, Aluminium, bis 100 °C
GN 742 Verschlussschrauben mit und ohne Symbol, Viton-Dichtung, Aluminium, bis 180 °C Form: OS - neutral, blank<br />Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung

GN 742

Verschlussschrauben mit und ohne Symbol, Viton-Dichtung, Aluminium, bis 180 °C
GN 742.5 Verschlussschrauben, Edelstahl Form: A - mit DIN-Ablasssymbol

GN 742.5

Verschlussschrauben, Edelstahl
GN 749 Verschlussschrauben, Stahl Form: A - Dichtung Gummi NBR (Perbunan<sup>®</sup>)

GN 749

Verschlussschrauben, Stahl
DIN 906 Verschlussschrauben, Edelstahl, mit kegligem Gewinde Werkstoff: NI - Edelstahl<br />Form: A - ohne Gewindebeschichtung

DIN 906

Verschlussschrauben, Edelstahl, mit kegligem Gewinde
DIN 908 Verschlussschrauben, Stahl / Edelstahl, mit Bund und Innensechskant Werkstoff: ST - Stahl<br />Form: AA - mit Aluminium-Dichtring

DIN 908

Verschlussschrauben, Stahl / Edelstahl, mit Bund und Innensechskant
DIN 910 Verschlussschrauben, Stahl / Edelstahl, mit Bund und Außensechskant Werkstoff: ST - Stahl<br />Form: AC - mit Kupfer-Dichtring

NEU DIN 910

Verschlussschrauben, Stahl / Edelstahl, mit Bund und Außensechskant
GN 441 Verschlussschrauben bis 100 °C, Aluminium Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung<br />Farbe: BL - blank, gleitgeschliffen

GN 441

Verschlussschrauben bis 100 °C, Aluminium
GN 442 Verschlussschrauben bis 200 °C, Aluminium Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung<br />Farbe: BL - blank, gleitgeschliffen

GN 442

Verschlussschrauben bis 200 °C, Aluminium
GN 548.1 Einfülldeckel, Kunststoff Form: B - mit Ölmessstab

GN 548.1

Einfülldeckel, Kunststoff
GN 748 Stopfen für Öl-Einfüllstutzen, Kunststoff Form: A - ohne Ölmessstab<br />Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung

GN 748

Stopfen für Öl-Einfüllstutzen, Kunststoff

Ölablassventile

Belüftungselemente, Entlüftungselemente

GN 663 Belüftungsdeckel, Kunststoff Form: A - ohne Ölmessstab

GN 663

Belüftungsdeckel, Kunststoff
GN 774.1 Belüftungsdeckel, Kunststoff Farbe: RT - rot, RAL 3000

GN 774.1

Belüftungsdeckel, Kunststoff
GN 774 Belüftungsdeckel Form: A - ohne Ölmessstab

GN 774

Belüftungsdeckel
GN 764 Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil Bildvariante: G - Gewinde

GN 764

Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil
GN 883 Entlüftungsventile Form: A - niedrige Bauform

GN 883

Entlüftungsventile
GN 7405 Leitungssiebe, Edelstahl Form: A - Gehäuse mit Innengewinde, beidseitig

GN 7405

Leitungssiebe, Edelstahl

Dichtungen