Spie di livello, indicatori di livello olio, tappi di tenuta

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Metodo di fissaggio
Filettatura (da - a) Filettatura
Resistenza alle alte temperature
Versione
Famiglia di prodotti
Spie di livello olio
Nuovi prodotti
Materiale
Resistenza alle alte temperature
Filettatura (da - a) Filettatura
Famiglia di prodotti
Indicatori di livello olio
Resistenza alle alte temperature
Versione
Famiglia di prodotti
Tappi filettati, tappi di tenuta
Nuovi prodotti
Materiale
Resistenza alle alte temperature
Filettatura (da - a) Filettatura
Valvole di scarico dell'olio
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Filtri di sfiato, valvole di sfiato
Materiale
Metodo di fissaggio
Filettatura (da - a) Filettatura
Resistenza alle alte temperature
Famiglia di prodotti
Dichtungen
Materiale

Spie di livello olio

GN 743 Spie di livello olio, alluminio / vetro float Tipo: A - con riflettore, liscio

GN 743

Spie di livello olio, alluminio / vetro float
GN 743.1 Spie di livello olio, alluminio / vetro di sicurezza (ESG) Tipo: A - con riflettore, liscio

GN 743.1

Spie di livello olio, alluminio / vetro di sicurezza (ESG)
GN 744 Spie di livello olio, alluminio / plastica Tipo: A - Con effetto prismatico (solo d<sub>1</sub> = 14/18/24)

GN 744

Spie di livello olio, alluminio / plastica
GN 541 Spie di livello olio, plastica Tipo: A - Con riflettore

GN 541

Spie di livello olio, plastica
GN 543.2 Spie di livello olio, plastica Tipo: A - con riflettore<br />Colore: RT - rosso

GN 543.2

Spie di livello olio, plastica

Indicatori di livello olio

Tappi filettati, tappi di tenuta

GN 741 Tappi filettati con e senza simboli grafici, alluminio, resistente a temperature fino a 100 °C Tipo: AS - Con simbolo grafico &quot;scarico&quot; secondo norme DIN, liscio<br />N° identificativo: 1 - Senza foro di sfiato

GN 741

Tappi filettati con e senza simboli grafici, alluminio, resistente a temperature fino a 100 °C
GN 742.5 Tappi filettati in acciaio INOX, AISI 316L Tipo: A - Con simbolo grafico “scarico” secondo norme DIN

GN 742.5

Tappi filettati in acciaio INOX, AISI 316L
GN 749 Tappi filettati, acciaio Tipo: A - Guarnizione di tenuta, gomma NBR (Perbunan<sup>®</sup>)

GN 749

Tappi filettati, acciaio
DIN 906 Tappi filettati, acciaio INOX, con filettatura conica Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - Senza rivestimento della filettatura

DIN 906

Tappi filettati, acciaio INOX, con filettatura conica
DIN 908 Tappi filettati, acciaio / acciaio INOX, con collare ed esagono interno Materiale: ST - Acciaio<br />Tipo: AA - Con guarnizione in alluminio

DIN 908

Tappi filettati, acciaio / acciaio INOX, con collare ed esagono interno
DIN 910 Tappi filettati, Acciaio / Acciaio INOX, Con collare ed esagono esterno Materiale: ST - Acciaio<br />Tipo: AC - Con guarnizione in rame

NUOVI DIN 910

Tappi filettati, Acciaio / Acciaio INOX, Con collare ed esagono esterno
GN 441 Tappi filettati fino a 100 °C, alluminio Foro di sfiato dell'aria: 1 - Senza foro di sfiato<br />Finitura: BL - Piano, burattato

GN 441

Tappi filettati fino a 100 °C, alluminio
GN 442 Tappi filettati fino a 200 °C, alluminio Foro di sfiato dell'aria: 1 - Senza foro di sfiato<br />Colore: BL - Piano, burattato

GN 442

Tappi filettati fino a 200 °C, alluminio
GN 548.1 Tappi, plastica Tipo: B - Con astina di livello

GN 548.1

Tappi, plastica
GN 748 Tappi di carico, plastica Tipo: A - Senza astina di livello<br />Foro di sfiato dell'aria: 1 - Senza foro di sfiato

GN 748

Tappi di carico, plastica

Valvole di scarico dell'olio

Filtri di sfiato, valvole di sfiato

Guarnizioni