Visores, indicadores de nivel de aceite, tapones de sellado

Filtrar productos
Novedades
Material
Método de fijación
Rosca (de - a) Rosca
Resistente a la temperatura
Versión
Familia de productos
Visores de nivel de aceite
Novedades
Material
Resistente a la temperatura
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos
Indicadores de nivel de aceite
Resistente a la temperatura
Versión
Familia de productos
Tapones roscados, tapones de sellado
Novedades
Material
Resistente a la temperatura
Rosca (de - a) Rosca
Válvulas de drenaje de aceite
Material
Rosca (de - a) Rosca
Filtros de ventilación, válvulas de ventilación
Material
Método de fijación
Rosca (de - a) Rosca
Resistente a la temperatura
Familia de productos
Dichtungen
Material

Visores de nivel de aceite

GN 543.2 Visores de nivel de aceite, plástico Tipo: A - con reflector<br />Color: RT - rojo

GN 543.2

Visores de nivel de aceite, plástico
GN 543.6 Visores ATEX, plástico Form: B - sin reflector

GN 543.6

Visores ATEX, plástico

Indicadores de nivel de aceite

Tapones roscados, tapones de sellado

GN 741 Tapones roscados, con y sin símbolos, aluminio, resistentes hasta 100 °C Tipo: AS - con símbolo de drenaje DIN, natural<br />N.º de identificación: 1 - sin perforación de ventilación

GN 741

Tapones roscados, con y sin símbolos, aluminio, resistentes hasta 100 °C
GN 742 Tapones roscados, con y sin símbolos, sello de Viton, aluminio, resistentes hasta 180 °C, natural Tipo: OS - neutro, natural<br />N.º de identificación: 1 - sin perforación de ventilación

GN 742

Tapones roscados, con y sin símbolos, sello de Viton, aluminio, resistentes hasta 180 °C, natural
GN 742.5 Tapones roscados, acero inoxidable Tipo: A - Con símbolo de drenaje DIN

GN 742.5

Tapones roscados, acero inoxidable
GN 749 Tapones roscados, acero Tipo: A - Sellado cauchoNBR (Perbunan<sup><sup>®</sup></sup>)

GN 749

Tapones roscados, acero
DIN 906 Tapones roscados, acero inoxidable, con rosca cónica Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin revestimiento de rosca

DIN 906

Tapones roscados, acero inoxidable, con rosca cónica
DIN 908 Tapones roscados, acero / acero inoxidable, con brida y hueco hexagonal interior Material: ST - Acero<br />Tipo: AA - con junta anular de aluminio

DIN 908

Tapones roscados, acero / acero inoxidable, con brida y hueco hexagonal interior
DIN 910 Tapones roscados, Acero / Acero inoxidable, con brida y hexágono exterior Material: ST - Acero<br />Tipo: AC - con junta anular de cobre

NUEVO DIN 910

Tapones roscados, Acero / Acero inoxidable, con brida y hexágono exterior
GN 441 Tapones roscados hasta 100 °C, aluminio Orificio de ventilación: 1 - sin perforación de ventilación<br />Color: BL - natural, tamboreado

GN 441

Tapones roscados hasta 100 °C, aluminio
GN 442 Tapones roscados hasta 200 °C, aluminio Orificio de ventilación: 1 - sin perforación de ventilación<br />Color: BL - natural, tamboreado

GN 442

Tapones roscados hasta 200 °C, aluminio
GN 548.1 Tapones de llenado, plástico Tipo: B - con varilla de nivel

GN 548.1

Tapones de llenado, plástico
GN 748 Tapones de llenado de aceite, plástico Tipo: A - sin varilla de nivel<br />Orificio de ventilación: 1 - sin perforación de ventilación

GN 748

Tapones de llenado de aceite, plástico

Válvulas de drenaje de aceite

Filtros de ventilación, válvulas de ventilación

GN 764 Tapones de ventilación con filtro y válvula doble Bildvariante: G - Rosca

GN 764

Tapones de ventilación con filtro y válvula doble
GN 883 Válvulas de ventilación Tipo: A - diseño bajo

GN 883

Válvulas de ventilación
GN 884 Filtros de ventilación Tipo: A - diseño bajo

GN 884

Filtros de ventilación

Juntas