GN 607.2 Pernos de retención para montaje en piezas de poco espesor, sin bloqueo de posición

Pernos de retención GN 607.2: para montaje en piezas de poco espesor, sin bloqueo de posición

Descripción del producto

Los pernos de retención GN 607.2 se han desarrollado para montarse en piezas de poco espesor.

Debe tenerse en cuenta que, en función de la longitud de apriete "s", la longitud "l1" del perno que sobresale y la posición de la tuerca hexagonal en su casquillo central, puede que el perno no siempre quede retraído por completo, y que sobresalga.

Por razones de diseño, la precisión de este perno de retención es inferior a la del GN 607.

Especificación

Guía
AceroST
Zincado, pasivado azul


Pasador del perno
Acero inoxidable

  • AISI 303
  • niquelado químicamente

Pomo
Plástico (poliamida PA)

  • negro, mate
  • no desmontable

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 607.2 Pernos de retención para piezas de poco espesor Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno -0,02 / -0,05
Orificio H7
l1d2d3el2l3l4
Carrera
s
Distancia
de apriete
A/F1A/F2Carga del muelle en N ≈
inicial

final
Carga
axial
en N
68,5251019,5341061 ... 317141024400
610,5251019,5341063 ... 517141024400
81031122240127,51 ... 519161323500
81231122240127,53 ... 519161323500

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Material

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,30
más IVA 2,34 €
bruto 14,64 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,040 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900