GN 817.1 Pernos de retención con pomo rojo con o sin bloqueo de posición

Pernos de retención con pomo rojo GN 817.1: con o sin bloqueo de posición
Tipo: B - sin bloqueo de posición
Color: RT - rojo, RAL 3000

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pernos de retención GN 817.1 (tipo C) se usan en aplicaciones en las que el pasador debe permanecer retraído. Para lograrlo, se gira el pomo 90° después de retraerse el pasador. Una muesca mantiene el pomo en esta posición.

Especificación

Guía
Zamac
revestimiento de plástico
negro mate, acabado texturado


Pasador del perno
Acero inoxidable

  • AISI 303
  • niquelado químicamente

Pomo de plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • rojo, RAL 3000RTRT
  • no desmontable

RoHS

Bajo pedido

Pernos de retención con manilla en T

Ocultar dibujo técnico
GN 817.1 Pernos de retención con pomo rojo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición
Ccon bloqueo de posición
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador -0,02/-0,05
Orificio +0,10/+0,03
l1bd2d3d4kl2l3l4Carga
del muelle
en N≈
inicial



final
6613234,33422482266,519
6913234,3342248226625
8816285,33826582688,526
81216285,33826582688,528
101216285,33826582689,538

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo


Color
RT
Especificaciones

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo


Color
RT

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,79
más IVA 1,48 €
bruto 9,27 €
En stock
Peso: 0,038 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900