GN 817.9 Pernos de retención desmontables, con o sin bloqueo de posición

Pernos de retención GN 817.9: desmontables, con o sin bloqueo de posición
Tipo: B - sin bloqueo de posición

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pernos de retención GN 817.9 se han diseñado de modo que se pueden fabricar versiones especiales de los pasadores de retención de forma económica en cantidades pequeñas.

Si es necesario, el usuario puede mecanizar o fabricar los pasadores de retención como se muestra en el dibujo. Se montan con un tornillo avellanado y, por tanto, se pueden montar tantas veces como se desee. Todo el conjunto de piezas se entrega sin montar.

Los pernos de retención tipo C se usan en aplicaciones en las que el pasador debe permanecer retraído. Para lograrlo, se gira el pomo 90° después de retraerse el pasador. Una muesca mantiene el pomo en esta posición.

Especificación

Guía
Zamac
con revestimiento de plástico
negro, acabado texturado


Pasador del perno
Acero inoxidable AISI 303


Tornillo avellanado DIN 7991
Acero inoxidable AISI 304


Pomo
Plástico (poliamida PA)
negro, mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 817.9 Pernos de retención, desmontables, con o sin bloqueo de posición Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición
Ccon bloqueo de posición
Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno -0,02/-0,05
Orificio +0,10/+0,03
l1l2
máx.
Carrera
bd2d3d4 -0,02/-0,1d5d6kl3l4l5l6l7l8 ±0,1tCarga
del muelle
en N≈
inicial
final
768134,3235M 3342220482263117,676,519
7911134,3235M 33422204822627,521,17625
8810165,3286M 4382625582683920,688,526
81214165,3286M 4382625582683425,688,528
101214165,3287,5M 43826305826839,225,489,538

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo


Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,93
más IVA 2,08 €
bruto 13,01 €
En stock
Peso: 0,046 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900