GN 321.6 Volantes de seguridad Aluminio, con cojinete de agujas

Tipo: D - con manilla giratoria

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

La tapa protege el cojinete del polvo y la suciedad al tiempo que cubre elementos de fijación como las arandelas avellanadas GN 184.

Para fijar la tapa, el cubo posee una ranura en la que encajan los segmentos elásticos de la tapa.

La tapa de cubierta se coloca haciendo presión con la mano y se puede sacar haciendo palanca con un destornillador en la escotadura.

Los cojinetes de agujas se engrasan abundantemente durante el montaje para una lubricación permanente.

Especificación

Cuerpo del volante
Aluminio

  • Cubo mecanizado
  • Corona del volante
    • torneada
    • pulida a espejo
    • Desviación de concentricidad y planitud de la corona < 0,4
  • cuerpo no mecanizado
    con revestimiento de plástico
    negro, acabado texturado

Elemento de acoplamiento
Acero

  • templado
  • Superficies deslizantes rectificadas

Tapa
Plástico, gris claro


Manillas giratorias GN 598
Acero

  • revestido de plástico
    negro, acabado texturado
  • Eje acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184 (para fijación axial)

Ocultar dibujo técnico
GN 321.6 Volantes de seguridad, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin manilla
Dcon manilla giratoria
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio con ranura
d3d4d5d6
máx.
bhl1l2l3rØ
Manilla
140K 12K 14K 162442402316,57455867,56123
160K 12K 14K 1624424023187455882,57126

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Orificio redondo d2
Tipo


Diámetro del volante d1
Orificio redondo d2
Tipo


Guía de aplicación

Las disposiciones pertinentes de salud y seguridad en el trabajo establecen que los volantes deben fijarse a los husillos de manera que no se giren junto con el conjunto de accionamiento de la máquina. Los volantes de seguridad cumplen este requisito:

  • Si no están en funcionamiento, la rueda está desacoplada. Si se desplazan en dirección axial (empujando o tirando), se engranarán dos casquillos dentados, formando una unión positiva de la rueda con el eje.

  • Después de liberarla, la rueda se desengrana automáticamente.

A continuación, se enumeran algunos avisos al usuario para varios tipos de diseño. Se trata de avisos no vinculantes y con exclusión de responsabilidad. No constituyen una garantía de funcionamiento correcto. En cualquier caso, el usuario debe determinar si los volantes de seguridad son adecuados para la finalidad y el uso previstos.

Estos volantes son un desarrollo avanzado de los volantes de seguridad con Acoplamientos GN 000.5 (con cojinete de agujas). Los elementos de acople se han desarrollado específicamente para este tipo de volante y, por lo tanto, no son adecuados para el uso general. Tampoco son adecuados para el modo de acoplamiento mediante “tracción”.
Los avisos al usuario enumerados en los puntos 1 y/o 2 anteriores también son aplicables aquí. Por su tipo de construcción, especialmente de la tapa, estos volantes están bien protegidos de la suciedad.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
130,08
más IVA 24,72 €
bruto 154,80 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,09 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,720 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 321.6-140-K12-AGN 321.6-140-K12-DGN 321.6-140-K14-AGN 321.6-140-K14-DGN 321.6-140-K16-AGN 321.6-140-K16-DGN 321.6-160-K12-AGN 321.6-160-K12-DGN 321.6-160-K14-AGN 321.6-160-K14-DGN 321.6-160-K16-AGN 321.6-160-K16-D