GN 820.4 Cepos de palanca Acero, palanca de accionamiento horizontal, con mecanismo de bloqueo, con base de montaje vertical

Cepos de palanca GN 820.4: Acero, palanca de accionamiento horizontal, con mecanismo de bloqueo, con base de montaje vertical
Tipo: NL - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cepos de palanca GN 820.4 tienen una función de seguridad por la cual, al cerrar, un gancho de seguridad accionado por un muelle garantiza una conexión de bloqueo segura. Evita que el cepo se desbloquee de forma inadvertida debido a vibraciones o a alguna acción involuntaria de aflojar o abrir el cepo. Para abrir y desbloquear el cepo, accione el tirador para desacoplar el gancho de seguridad (operación con una sola mano).

Funcionan de acuerdo con el principio de la palanca acodada, moviéndose la palanca y el brazo de sujeción en dirección contraria. Necesitan menos espacio para la acción de apriete.

Con los cepos de palanca con brazo de sujeción en horquilla y dos arandelas embridadas (tipo NL) se puede utilizar un tornillo de apriete específico para la aplicación. También se incluye un tornillo de apriete con punta de caucho de neopreno para el tipo NLC.

Los cepos de palanca del tipo PL se pueden utilizar soldando la abrazadera suministrada, de modo que se pueda utilizar un componente de fijación específico de la aplicación.

Especificación

  • Acero
    • Acero cementado C10
      Zincado, pasivado azul
    • Pernos de cojinete revenidos
    • Casquillos de cojinete (para tamaño de 355 en adelante)
      cementados

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Empuñadura
    Alta calidad, resistente al aceite, plástico rojo

  • Tornillo de apriete GN 708.1, tipo A
    • Acero, zincado
    • Punta de caucho 85 Shore A

RoHS

Accesorio

Soportes para tornillos de apriete GN 801
Extensores de brazo de sujeción GN 801.1
Extensores de brazo de sujeción GN 801.2
Extensores de brazo de sujeción GN 809.1

Ocultar dibujo técnico
GN 820.4 Cepos de palanca, Acero, palanca de accionamiento horizontal, con mecanismo de bloqueo, con base de montaje vertical Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NLBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas
NLCBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
PLBrazo de sujeción macizo, con abrazadera para soldar
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza
de retención
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3
759002028845,3M 54,545,52911
130100032361056,3M 65,664,54416
230170037441268,5M 86,675,55118
3551800586014710,5M 108,610269,522
45532006570181012,5M 128,712080,526
Mostrar / ocultar columnas
Tamañoh4h5
máx.
l1l2l3l4
máx.
l5m1m2m3r ≈sw
Rango
de ajuste
751914118674049,54513,53,5542,5415
13025,527,517292,5546455265,88,862,5517,5
230302719610964,57968266,5971,5620
355374127016098,511677417,59,6109719
4554348305184115,513610041,51112,51261033

Estructura y precio

Tamaño
Tipo



Especificaciones


Tamaño
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,16
más IVA 3,83 €
bruto 23,99 €
En stock
Peso: 0,090 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 820.4-75-NLGN 820.4-75-NLCGN 820.4-75-PLGN 820.4-130-NLGN 820.4-130-NLCGN 820.4-130-PLGN 820.4-230-NLGN 820.4-230-NLCGN 820.4-230-PLGN 820.4-355-NLGN 820.4-355-NLCGN 820.4-355-PLGN 820.4-455-NLGN 820.4-455-NLCGN 820.4-455-PL