GN 851.2 Cepos de palanca accionamiento por tracción

Cepos de palanca GN 851.2: accionamiento por tracción
Tipo: T4 - con estribo de tracción, con contrapieza

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

El estribo de tracción del cepo de palanca GN 851.2 puede ajustarse en el margen de la carrera.

En la posición de sujeción, el estribo de tracción y el brazo de sujeción quedan horizontales respecto al plano de sujeción vertical del cepo de palanca.

Además de las longitudes estándar de los estribos de tracción que se indican en la tabla, la serie GN 951.1 dispone de otras longitudes.

Especificación

  • Piezas de chapa
    Acero cementado C10
    Zincado, pasivado azul

  • Estribo de tracción
    Acero St. 37
    Zincado, pasivado azul

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Manilla con manguito de plástico
    rojo, resistente a aceites

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 851.2 Cepos de palanca de accionamiento por tracción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T4con estribo de tracción, con contrapieza
Tsin estribo de tracción, con contrapieza
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFH en N
Fuerza de retención
ab1b2b3b4b5d1d2h1h2
1601600526352125,514M 44,34010
320320083644323722M 66,557,515
70075001352543848,526M 88,58223
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1l2
mín.
m1m2m3m4m5r ≈
en w2 = 0
sw1
Carrera
w2
Rango
de ajuste
1601044,5226,5136,514,35223210
320159625,58,51910,520,57835321
700225836,5103213,5271023,56425

Estructura y precio

Tamaño
Tipo


Tamaño
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
17,46
más IVA 3,32 €
bruto 20,78 €
En stock
Peso: 0,100 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 851.2-160-T4GN 851.2-160-TGN 851.2-320-T4GN 851.2-320-TGN 851.2-700-T4GN 851.2-700-T