Descripción del producto
El estribo de tracción del cepo de palanca GN 851.1 puede ajustarse en el margen de la carrera.
En la posición de sujeción, el estribo de tracción queda perpendicular al brazo de sujeción y al plano de sujeción del cepo de palanca.
Además de las longitudes estándar de los estribos de tracción que se indican en la tabla, la serie GN 951.1 dispone de otras longitudes.
Especificación
- Acero
Acero cementado C10
Zincado, pasivado azul
- Estribo de tracción
Acero St 37
Zincado, pasivado azul
- Todas las piezas móviles
lubricadas con grasa especial
- Manilla con manguito de plástico
rojo, resistente a aceites
RoHS