GN 850 Cepos de palanca accionamiento por tracción

Cepos de palanca GN 850: accionamiento por tracción
Tipo: TF - con gancho de tracción

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

El gancho de tracción del cepo de palanca GN 850 puede ajustarse a lo largo de la carrera.

Especificación

  • Piezas de chapa
    Acero cementado C10
    zincado, acabado pasivado azul

  • Anclaje
    Acero St 37
    zincado, acabado pasivado azul

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Empuñadura
    Alta calidad, resistente al aceite, plástico rojo

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 850 Cepos de palanca de accionamiento por tracción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Tcon eje de tracción
TFcon gancho de tracción
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza
de retención
a1a2b1b2b3d1d2d3h1h2
200200037293545181086,54916
3003000352548602110108,54918
40040004330548426141210,560,525
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1l2l3m1m2m3r1r2sw1
Carrera
w2
Rango
de ajuste
2002025193328191025310020
3002255198458321056310420
40027858117,56012,528,51387516020

Estructura y precio

Tamaño
Tipo


Tamaño
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
22,63
más IVA 4,30 €
bruto 26,93 €
En stock
Peso: 0,360 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 850-200-TGN 850-200-TFGN 850-300-TGN 850-300-TFGN 850-400-TGN 850-400-TF