GN 851.3 Cepos de palanca con bloqueo, accionamiento por tracción

Cepos de palanca GN 851.3: con bloqueo, accionamiento por tracción
Tipo: T6 - con estribo de tracción, con contrapieza
Werkstoff: ST - Acero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cepos de palanca GN 851.3 presentan un diseño compacto y pueden utilizarse para elevadas fuerzas de sujeción.

Al cerrar el cepo, un gancho de seguridad se encaja en el cuerpo con unión positiva. Esto evita que la posición de apriete se libere involuntariamente o debido a vibraciones. El gancho de seguridad se desbloquea con una sola mano.

El estribo de tracción puede ajustarse en el margen de la carrera de ajuste.

Además de las longitudes estándar del estribo de tracción que se indican, se pueden obtener más longitudes con los estribos de tracción de la serie GN 951.1.

Especificación

  • Acero
    Acero cementado C10
    Zincado, pasivado azul

  • Estribo de tracción
    Acero St 37
    Zincado, pasivado azul

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Manilla con manguito de plástico
    rojo, resistente a aceites

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 851.3 Cepos de palanca, con bloqueo, accionamiento por tracción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T6con estribo de tracción, con contrapieza
Tsin estribo de tracción, con contrapieza
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza
de retención
ab1b2b3b4b5d1d2h1h2
1601600122628212014M 44,33118
3203200164044322822M 66,54525
7007000246054383826M 88,55636
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1l2
mín.
m1m2m3m4m5r ≈
en w2 = 0
sw1
Carrera
w2
Rango
de ajuste
1609911195165103522511
320166203210,519714,35433513
70021725389,541,59,519703,54926

Estructura y precio

Tamaño
Tipo


Especificaciones

Tamaño
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
24,51
más IVA 4,66 €
bruto 29,17 €
En stock
Peso: 0,089 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 851.3-160-T6GN 851.3-160-TGN 851.3-320-T6GN 851.3-320-TGN 851.3-700-T6GN 851.3-700-T