GN 852.3 Cepos de palanca con bloqueo, para servicio pesado

Cepos de palanca GN 852.3: con bloqueo, para servicio pesado
Tipo: T6 - con orificios de montaje, con estribo de tracción, con contrapieza

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cepos de palanca GN 852.3 presentan un diseño compacto y pueden utilizarse para elevadas fuerzas de sujeción.

Al cerrar el cepo, un gancho de seguridad se encaja en el cuerpo con unión positiva. Esto evita que la posición de apriete se libere involuntariamente o debido a vibraciones. El gancho de seguridad se desbloquea con una sola mano.

El estribo de tracción puede ajustarse en el margen de la carrera.

Además de las longitudes estándar del estribo de tracción que se indican, se pueden obtener más longitudes con los estribos de tracción de la serie GN 951.2.

Especificación

  • Cuerpo / contrapieza / manilla de accionamiento
    Acero C22
    • forjado
    • lacado en negro (tipo T6 / T)
    • pavonado (tipo T6S / TS)

  • Estribo de tracción / perno de cojinete
    Acero St 37
    Zincado, pasivado azul

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 852.3 Cepos de palanca con bloqueo, para servicio pesado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T6con orificios de montaje, con estribo de tracción, con contrapieza
Tcon orificios de montaje, sin estribo de tracción, con contrapieza
T6Spara soldar, con estribo de tracción, con contrapieza
TSpara soldar, sin estribo de tracción, con contrapieza
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFH en N
Fuerza
de retención
a1a2b1b2b3b4b5b6b7b8d1d2d3h1h2
1700170002221686446482826,53817M 108,5145534,5
40004000028278580556034325020M 1210,5166842,5
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1
Tipo T6S / TS

Tipo T6 / T
l2
mín.
l3m1m2m3m4m5r ≈
en w2 = 0
stw1
Carrera
w2
Rango
de ajuste
1700218223331294511,545102896725415
40002662713015157145712,535107926225

Estructura y precio

Tamaño
Tipo




Especificaciones

Tamaño
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
125,37
más IVA 23,82 €
bruto 149,19 €
En stock
Peso: 1,130 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 852.3-1700-T6GN 852.3-1700-TGN 852.3-1700-T6SGN 852.3-1700-TSGN 852.3-4000-T6GN 852.3-4000-TGN 852.3-4000-T6SGN 852.3-4000-TS