GN 951.2 Estribos de tracción para cepos de palanca GN 852 / GN 852.1 / GN 852.3, acero

Descripción del producto

Especificación

  • AceroST
    zincado, acabado pasivado azul

  • Tuercas hexagonales
    (con inserto de poliamida)
    DIN 936 / DIN 985
    Acero, zincado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 951.2 Estribos de tracción, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1bl1d2l3
Tamaño
GN 852 / GN 852.3
en w2=0

w2

Tamaño
GN 852.1
en w2=0

w2
M 1046129*9451700961514009515
M 1046149**952170010622140010922
M 1046179945170014615140014515
M 1046209945170017615140017515
M 1046259945170022615140022515
M 1255151*10,870400010725---
M 125521110,870400015636---
M 125536110,870400030636---
M 125542110,870400036636---
* Los estribos de tracción de estas longitudes están incluidos en el suministro de pedidos estándar de GN 852 / GN 852.3.

** Los estribos de tracción de estas longitudes están incluidos en el suministro de pedidos estándar de GN 852.1.

Estructura y precio

Diámetro de la rosca d1
Anchura b
Longitud l1
Material

Especificaciones

Diámetro de la rosca d1
Anchura b
Longitud l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,83
más IVA 0,92 €
bruto 5,75 €
En stock
Peso: 0,130 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 951.2-M10-46-129-STGN 951.2-M10-46-149-STGN 951.2-M10-46-179-STGN 951.2-M10-46-209-STGN 951.2-M10-46-259-STGN 951.2-M12-55-151-STGN 951.2-M12-55-211-STGN 951.2-M12-55-361-STGN 951.2-M12-55-421-ST