GN 148 Patas de nivelación con elemento antivibración

Tipo: A - con brida de dos orificios (d1 = 60 / 90 / 113)

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 148 están diseñadas para aislar a las máquinas y unidades pesadas de las vibraciones.

Esto tiene efectos positivos sobre la vida útil de las máquinas y además reduce la contaminación acústica.

La estructura es tal que también se absorben fuerzas horizontales.

La versión con protección contra rotura (tipo 2) evita que las patas de nivelación se rompan bajo cargas de tracción excesivas

Los datos de capacidad de carga son valores recomendados no vinculantes y rechazamos cualquier responsabilidad. No constituyen en modo alguno una garantía general de calidad y estado. El usuario debe determinar en cada caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Especificación

Elemento antivibración
Caucho natural (NR)

  • vulcanizado
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • Dureza Shore A±5
    blando43
    medio57
    duro68

Chapa
Zincado, pasivado azul


Casquillo roscado
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Accesorio

Almohadillas de caucho GN 148.2

Ocultar dibujo técnico
GN 148 Patas de nivelación con elemento antivibración Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon brida de dos orificios (d1 = 60 / 90 / 113)
Bcon brida de cuatro orificios (d1 = 113 / 126)

N.º de identificación

1sin protección contra rotura
2con protección contra rotura
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4
Tipo A
d5
Tipo B
hsb
Tipo A
l1
Tipo A
l2
Tipo B
m1
Tipo A
m2
Tipo B
60M 10789-30278128-110-
90M 1210613-393110170-140-
113M 1615012,512,5524150216168184132
126M 20177-13634--184-150

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Tipo


N.º de identificación


Dureza



Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Tipo


N.º de identificación


Dureza



Términos

Dibujo términos GN 148

F1 = carga estática en dirección vertical (presión)
F2 = carga estática en dirección horizontal (empuje lateral)
s1 = compresión en dirección vertical (recorrido de muelle) bajo carga mediante F1
s2 = compresión en dirección vertical (recorrido de muelle) bajo carga mediante F2

Rigidez R:
Es la carga que provoca una compresión de 1 mm en los elementos antivibratorios (relación muelle)

Ecuación para calcular la rigidez: R = F/S

La tabla siguiente da detalles de la carga estática máxima F, el valor máximo de compresión y la rigidez resultante R.
El método mostrado y los valores indicados a continuación permiten determinar el grado máximo de aislamiento de las vibraciones como un factor de la frecuencia de interferencia.

Mostrar / ocultar columnas
d1Hardness 
in Shore
max. static load F1 in NStiffness R1 in  N/mmmax. compression s1 in mmmax. static load F2 in NStiffness R2 in N/mmmax. compression s2 in mm
604311003403,223007703
605717505503,2340011303
606828009303400011303
904315004303,530007504
905728008003,5500013303,75
9068450012903,5700018703,75
11343350010003,5450012903,5
11357650018603,5750021403,5
113681000028603,51100031403,5
12643750021403,5900025703,5
126571250035703,51500042903,5
126681900053403,52250064303,5

Ejemplo de aplicación

Dibujo ejemplo de aplicación GN 148

Grado de aislamiento

Diagramme Isolation grade

Frecuencia de interferencia [Hz]:
Es la frecuencia generada en una máquina,
por ejemplo, la velocidad del eje principal de la máquina [rpm].

Carga estática F [N]:
Es la carga que actúa en cada elemento antivibratorio (pie de nivelación).

Grado de aislamiento [%]:
medida de absorción de la frecuencia de interferencia (amortiguación)

Compresión s [mm]:
Es el cambio en la altura del elemento antivibratorio (recorrido muelle).

Rigidez R [N/mm]:
Es la carga que provoca una compresión de 1 mm en el elemento antivibratorio (recorrido muelle).

Determinar el pie de nivelación más adecuado y el grado máximo de aislamiento

El primer paso es determinar la carga estática F de cada pie de nivelación. Cuando los pies de nivelación están dispuestos de forma favorable y, por tanto, la carga F está distribuida uniformemente, este valor se calcula con la siguiente ecuación:

Fuerza debida al peso de la máquina [N] / cantidad de pies de nivelación

= carga estática F [N] de cada pie de nivelación

Utilice la carga estática F calculada para seleccionar un pie de nivelación de la tabla, asegurándose de que la carga estática F sea lo más cercana posible a la capacidad de carga estática, sin superarla. La rigidez asociada R del pie de nivelación elegido también se toma de la tabla.
La compresión real se calcula usando la siguiente ecuación:

Carga estática F [N] por pie de nivelación /
rigidez R [N/mm]

= compresión real s [mm]

Comenzando desde la compresión real calculada, se puede tomar ahora el grado de aislamiento alcanzable como factor de frecuencia de interferencia del gráfico que se muestra arriba.
Para optimizar el grado de aislamiento alcanzable, cambie el número de pies de tal manera que la carga estática F de cada pie esté tan cerca como sea posible por debajo del valor de capacidad de carga mostrado en la tabla.
Esto incrementará la compresión s de tal forma que, sucesivamente, aumenta el grado de aislamiento.
De forma general, se puede afirmar que las frecuencias de medias a altas pueden aislarse muy bien con suficiente compresión.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
26,73
más IVA 5,08 €
bruto 31,81 €
En stock
Peso: 0,239 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40169991