GN 747.2 Tappi filettati O-ring bordato, plastica, con simbolo grafico "carico" secondo norme DIN

Tappi filettati GN 747.2: O-ring bordato, plastica, con simbolo grafico "carico" secondo norme DIN
ELESA Original design
code: TCR.
Foro di sfiato dell'aria: 1 - Senza foro di sfiato

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Nero, finitura matt

O-ring
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 747.2 Tappi filettati con simbolo grafico "carico", O-Ring bordato, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza astina di livello

Codifica

1Senza foro di sfiato
2Con foro di sfiato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Foro di
sfiato
d3e2l1l4s2
G 1/42152291719
G 3/821725,591822
G 1/2220,532112027
G 3/422537122232
G 123144132338
G 1 1/423853,5142646
G 1 1/224663,5152855

Selezione e configurazione articolo

Filettatura in pollici d1
Tipo

Foro di sfiato dell'aria


Filettatura in pollici d1
Tipo

Foro di sfiato dell'aria


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,87
più IVA 0,36 €
lordo 2,23 €
In magazzino
ELESA Code: 158695
Descrizione: TCR.1/4
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39235090