Pomos en estrella, pomos de mariposa, pomos moleteados

Filtrar productos
Novedades
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos
Pomos en estrella
Novedades
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos
Pomos en estrella de 4 lóbulos
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Pomos de tres lóbulos
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos
Tornillos de mariposa, tuercas de mariposa
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos
Pomos moleteados
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos
Tornillos moleteados, tuercas moleteadas
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos
Pomos limitadores de par
Material
Par en Nm (de - a) Par en Nm
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Quick release knobs
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Longitud (palanca) (de - a) Longitud (palanca)
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos

Pomos en estrella

DIN 6336 Pomos en estrella, aluminio Tipo: D - con orificio pasante roscado<br />Acabado: MT - acabado mate (mecanizado fino)

DIN 6336

Pomos en estrella, aluminio
DIN 6336 Pomos en estrella, plástico, casquillo de acero Material: KT - Plástico<br />Tipo: K - con casquillo roscado

DIN 6336

Pomos en estrella, plástico, casquillo de acero
GN 6336.13 Pomos en estrella con protección contra pérdida, con casquillo Tipo: K - con cadena de bolas

GN 6336.13

Pomos en estrella con protección contra pérdida, con casquillo
GN 636 Pomos en estrella, plástico Tipo: E - con orificio ciego roscado<br />Color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 636

Pomos en estrella, plástico
GN 636.4 Pomos en estrella con espárrago roscado, plástico Color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 636.4

Pomos en estrella con espárrago roscado, plástico
GN 5331 Pomos en estrella, tipo bajo Tipo: A - sin tapa de cubierta

GN 5331

Pomos en estrella, tipo bajo
GN 5331 Pomos en estrella, tipo bajo Form: B - con tapa de cubierta<br />Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

GN 5331

Pomos en estrella, tipo bajo
GN 5337.1 Pomos en estrella, con casquillo de acero inoxidable saliente, con tapa Tipo: E - Con tapa (orificio ciego roscado)<br />Color de la tapa de cubierta: DGN - verde, RAL 6017, acabado mate

NUEVO GN 5337.1

Pomos en estrella, con casquillo de acero inoxidable saliente, con tapa
GN 5337.2 Pomos en estrella con tapas de cubierta de color, plástico, casquillo de latón Tipo: E - Con tapa (orificio ciego roscado)<br />Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

GN 5337.2

Pomos en estrella con tapas de cubierta de color, plástico, casquillo de latón
GN 5337.7 Pomos en estrella con tapas de color, plástico, casquillo de acero inoxidable Form: E - Con tapa (orificio ciego roscado)<br />Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

GN 5337.7

Pomos en estrella con tapas de color, plástico, casquillo de acero inoxidable
GN 5337.6 Pomos en estrella, plástico, casquillo latón, Softline, con tapas de cubierta de colores Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

GN 5337.6

Pomos en estrella, plástico, casquillo latón, Softline, con tapas de cubierta de colores
GN 5336 Pomos en estrella, aluminio Tipo: E - con orificio ciego roscado<br />Acabado: PL - pulido

GN 5336

Pomos en estrella, aluminio
GN 5435 Pomos en estrella, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno

NUEVO GN 5435

Pomos en estrella, acero inoxidable, diseño higiénico

Pomos en cruz

DIN 6335 Pomos en cruz, hierro fundido Material: GG - Hierro fundido<br />Tipo: E - con orificio ciego roscado

DIN 6335

Pomos en cruz, hierro fundido
DIN 6335 Pomos en cruz, aluminio Tipo: E - con orificio ciego roscado<br />Acabado: PL - pulido

NUEVO DIN 6335

Pomos en cruz, aluminio

Pomos de tres lóbulos

GN 5445 Pomos trilobulados, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 5445

Pomos trilobulados, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 533 Pomos en estrella, casquillo de latón / acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DSW - negro, RAL 9005, acabado mate

NUEVO GN 533

Pomos en estrella, casquillo de latón / acero inoxidable
GN 533 Pomos en estrella con espárrago roscado, espárrago roscado de acero Color de la tapa de cubierta: DSW - negro, RAL 9005, acabado mate

NUEVO GN 533

Pomos en estrella con espárrago roscado, espárrago roscado de acero
GN 533.6 Pomos en estrella, Softline, casquillo de latón / acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DSW - negro, RAL 9005, acabado mate

NUEVO GN 533.6

Pomos en estrella, Softline, casquillo de latón / acero inoxidable
GN 533.6 Pomos en estrella con espárrago roscado, Softline, espárrago roscado de acero Color de la tapa de cubierta: DSW - negro, RAL 9005, acabado mate

NUEVO GN 533.6

Pomos en estrella con espárrago roscado, Softline, espárrago roscado de acero
GN 5339.5 Pomos triangulares, acero inoxidable Tipo: E - con orificio ciego roscado<br />Acabado: MT - granallado mate

GN 5339.5

Pomos triangulares, acero inoxidable
GN 5339 Pomos triangulares, plástico Color: OR - Naranja, RAL 2004

GN 5339

Pomos triangulares, plástico

Tornillos de mariposa, tuercas de mariposa

GN 634 Tuercas de mariposa con casquillo de latón Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

GN 634

Tuercas de mariposa con casquillo de latón
GN 634.1 Tuercas de mariposa con casquillo de acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 634.1

Tuercas de mariposa con casquillo de acero inoxidable
GN 635 Tuercas de mariposa, plástico Color de la tapa de cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, acabado mate

GN 635

Tuercas de mariposa, plástico
GN 633 Tornillos de mariposa, plástico Color de la tapa de cubierta: DBL - azul, RAL 5024, acabado mate

GN 633

Tornillos de mariposa, plástico
GN 633.1 Tornillos de mariposa, plástico, con pasador roscado de acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate

GN 633.1

Tornillos de mariposa, plástico, con pasador roscado de acero inoxidable
GN 633.10 Tornillos de mariposa con vástago de presión de plástico Color de la tapa de cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 633.10

Tornillos de mariposa con vástago de presión de plástico
GN 532 Tuercas de mariposa, plástico Tipo: E - con orificio ciego roscado

GN 532

Tuercas de mariposa, plástico
GN 8341 Tuercas de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 8341

Tuercas de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 8351 Tornillos de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 8351

Tornillos de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico

Pomos moleteados

Tornillos moleteados, tuercas moleteadas

GN 590 Tuercas moleteadas, plástico Tipo: D - con orificio pasante roscado

GN 590

Tuercas moleteadas, plástico
DIN 6303 Tuercas moleteadas, acero Tipo: A - sin orificio para pasador

DIN 6303

Tuercas moleteadas, acero

Pomos limitadores de par

Perillas de liberacion rápida