GN 5330 Pomos trilobulados con espárrago roscado

Pomos trilobulados con espárrago roscado GN 5330:
ELESA original design
code: VB.639 p

Descripción del producto

Los pomos trilobulados GN 5330 se han desarrollado para aplicaciones de servicio pesado. Debido a su forma, es posible alcanzar un par de apriete superior.

Especificación

Plástico

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • negro, mate

Espárrago roscado
Acero zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 5330 Pomos trilobulados con espárrago roscado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud ld4h1h2
45M 620192522,5
45M 825192522,5
63M 825262825
80M 1030323630
100M 1240364236

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l
Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,93
más IVA 0,94 €
bruto 5,87 €
En stock
ELESA Code: 65561
Descripción: VB.639/45 p-M6x20
Peso: 0,024 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000