GN 3663 Pomos limitadores de par

Descripción del producto

Los pomos limitadores de par GN 3663 se utilizan cuando el par aplicado manualmente debe limitarse.

Cuando se gira a la derecha, el mecanismo de par del pomo moleteado activa un "sobreenclavamiento" en el momento en que se alcanza el par especificado. Cuando se gira a la izquierda, el sistema mecánico se bloquea de manera que el par no se limite. Así se garantiza que, por ejemplo, al apretar, no se exceda el par máximo admisible. Por otro lado, el par necesario para aflojar siempre se transmite de manera fiable.

Especificación

  • Pomo
    Aluminio
    anodizado negro

  • Mecanismo de par
    Acero, templado

  • Otras piezas
    Acero, pavonado

  • Tapa
    Plástico, gris claro

RoHS

Bajo pedido

Otras dimensiones de insertos perforados o roscados análogas a GN 300

  • Otros pares
  • Limitación de par girando a la izquierda, o girando a izquierda y derecha
Ocultar dibujo técnico
GN 3663 Pomos limitadores de par Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Rosca
d3 H7
Orificio
d5d6h1h2t
min.
Par ±10 %
en Nm
27M 3--B 51019348,570,711,5
27M 4M 5M 6B 61019348,590,711,5
34M 3--B 5102136,58,5711,52,2
34M 4M 5M 6B 6102136,58,5911,52,2
42M 6--B 613,52743111122,53,2
42M 8--B 813,52743111122,53,2
52M 10--B 1019325415,5172,534
52M 12--B 1219325415,5172,534
62M 10--B 1019335415,517345,5
62M 12--B 1219335415,517345,5

Estructura y precio

Griffdurchmesser d1
Rosca d2
Orificio d3
Par en Nm
Especificaciones

Griffdurchmesser d1
Rosca d2
Orificio d3
Par en Nm

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
39,13
más IVA 7,43 €
bruto 46,56 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,16 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,040 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76169990
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
GN 3663-27-M3-0,7GN 3663-27-B5-0,7GN 3663-27-M3-1GN 3663-27-B5-1GN 3663-27-M3-1,5GN 3663-27-B5-1,5GN 3663-27-B6-0,7GN 3663-27-M4-0,7GN 3663-27-M5-0,7GN 3663-27-M6-0,7GN 3663-27-B6-1GN 3663-27-M4-1GN 3663-27-M5-1GN 3663-27-M6-1GN 3663-27-B6-1,5GN 3663-27-M4-1,5GN 3663-27-M5-1,5GN 3663-27-M6-1,5GN 3663-34-M3-1GN 3663-34-B5-1GN 3663-34-M3-1,5GN 3663-34-B5-1,5GN 3663-34-M3-2,2GN 3663-34-B5-2,2GN 3663-34-B6-1GN 3663-34-M4-1GN 3663-34-M5-1GN 3663-34-M6-1GN 3663-34-B6-1,5GN 3663-34-M4-1,5GN 3663-34-M5-1,5GN 3663-34-M6-1,5GN 3663-34-B6-2,2GN 3663-34-M4-2,2GN 3663-34-M5-2,2GN 3663-34-M6-2,2GN 3663-42-M6-2GN 3663-42-B6-2GN 3663-42-M6-2,5GN 3663-42-B6-2,5GN 3663-42-M6-3,2GN 3663-42-B6-3,2GN 3663-42-M8-2GN 3663-42-B8-2GN 3663-42-M8-2,5GN 3663-42-B8-2,5GN 3663-42-M8-3,2GN 3663-42-B8-3,2GN 3663-52-M10-2,5GN 3663-52-B10-2,5GN 3663-52-M10-3GN 3663-52-B10-3GN 3663-52-M10-4GN 3663-52-B10-4GN 3663-52-M12-2,5GN 3663-52-B12-2,5GN 3663-52-M12-3GN 3663-52-B12-3GN 3663-52-M12-4GN 3663-52-B12-4GN 3663-62-M10-3GN 3663-62-B10-3GN 3663-62-M10-4GN 3663-62-B10-4GN 3663-62-M10-5,5GN 3663-62-B10-5,5GN 3663-62-M12-3GN 3663-62-B12-3GN 3663-62-M12-4GN 3663-62-B12-4GN 3663-62-M12-5,5GN 3663-62-B12-5,5

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Ï
Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.