GN 5339 Pomos triangulares

GN 5339 Pomos triangulares, plástico Color: OR - Naranja, RAL 2004
ELESA original design
code: VTR.
Color: OR - Naranja, RAL 2004

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pomos triangulares GN 5339 impresionan por su elegante forma y color reluciente.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
resistente a temperaturas de hasta 90 °C


Colores (acabado brillante):
negro, RAL 9005SWSW
Naranja, RAL 2004OROR


Casquillo
Latón


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 5339 Pomos triangulares, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2t
32M 514261610
32M 614261612
40M 616301712
40M 816301714
50M 819351914
50M 1019351916
60M 1022412216
60M 1222412218

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Color
OR
SW
Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Color
OR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,53
más IVA 0,29 €
bruto 1,82 €
En stock
ELESA Code: 83002-R-C3
Descripción: VTR.32 B-M5-C2-B-M5-C3
Peso: 0,007 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.