DIN 6321 Pernos de alojamiento / pernos de apoyo

Pernos de alojamiento / pernos de apoyo DIN 6321:

Descripción del producto

Los pernos de alojamiento DIN 6321 se insertan en los orificios de posicionamiento, con la ayuda del diseño aplanado (tipo C) para compensar las tolerancias de separación de dos orificios. Otra aplicación de este diseño es fijar piezas para posicionarlas en una sola dirección.

Los tipos A y B también pueden usarse como superficies de apoyo, topes o patas.

Especificación

  • Acero
    • templado
    • pavonado

  • Tipo A:
    con orificio de centraje en la parte inferior

  • Tipo B / Tipo C:
    con orificio de centraje en ambos lados

RoHS

Ocultar dibujo técnico
DIN 6321 Pernos de alojamiento / pernos de apoyo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APerno de apoyo, bajo Tipo
BPerno de alojamiento, alto, cilíndrico
CPerno de alojamiento, alto, aplanado
Mostrar / ocultar columnas
d1 g6
Tipo A

Tipo B / C
h1 h9
Tipo A
h1 ± 0,1
Tipo B / C
d2 n6h2
Tipo B / C
Longitud ls ≈
Tipo C
6657124461
-8-10166691,6
1010610186692,5
-12-10186692,5
16168132288123,5
-20-1525129185
2525101525129185

Estructura y precio

Diámetro d1
Diámetro
Altura h1
Tipo



Diámetro d1
Diámetro
Altura h1
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,93
más IVA 0,94 €
bruto 5,87 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
DIN 6321-6-5-ADIN 6321-6-7-BDIN 6321-6-7-CDIN 6321-6-12-BDIN 6321-6-12-CDIN 6321-8-10-BDIN 6321-8-10-CDIN 6321-8-16-BDIN 6321-8-16-CDIN 6321-10-6-ADIN 6321-10-10-BDIN 6321-10-10-CDIN 6321-10-18-BDIN 6321-10-18-CDIN 6321-12-10-BDIN 6321-12-10-CDIN 6321-12-18-BDIN 6321-12-18-CDIN 6321-16-8-ADIN 6321-16-13-BDIN 6321-16-13-CDIN 6321-16-22-BDIN 6321-16-22-CDIN 6321-20-15-BDIN 6321-20-15-CDIN 6321-20-25-BDIN 6321-20-25-CDIN 6321-25-10-ADIN 6321-25-15-BDIN 6321-25-15-CDIN 6321-25-25-BDIN 6321-25-25-C