DIN 9845 Casquillos guía Acero, casquillos guía para punzones

Casquillos guía DIN 9845: Acero, casquillos guía para punzones

Descripción del producto

Los casquillos guía DIN 9845 se caracterizan por ajustadas tolerancias dimensionales y de posición en relación con la superficie endurecida y mecanizada con precisión. Como resultado, son adecuados para un uso prácticamente universal en numerosas aplicaciones.

Se recomienda utilizar orificios con tolerancia H7 para instalar los casquillos. En combinación con el diámetro exterior del casquillo guía con tolerancia n6, esto da lugar a un ajuste de la transición preferido.

Especificación

AceroST

  • Endurecido (HRC 62+2)
  • Superficies de contacto d1 and d2 con mecanizado fino

RoHS

Bajo pedido

  • otros orificios d1
Ocultar dibujo técnico
DIN 9845 Casquillos guía, acero, casquillos guía para punzones Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CSin collar
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7Longitud ld2 n6
2126
3127
4128
51610
61612
82015
102018
122822
163630

Estructura y precio

Diámetro d1
Longitud l
Tipo

Material

Diámetro d1
Longitud l
Tipo

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,96
más IVA 1,32 €
bruto 8,28 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82073010
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
DIN 9845-2-12-C-STDIN 9845-3-12-C-STDIN 9845-4-12-C-STDIN 9845-5-16-C-STDIN 9845-6-16-C-STDIN 9845-8-20-C-STDIN 9845-10-20-C-STDIN 9845-12-28-C-STDIN 9845-16-36-C-ST