Aluprofile, Klemmverbinder, Klemmhalter, Rohre, Stangen

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Bohrung (von - bis) Bohrung
Vierkant (von - bis) Vierkant
Produktfamilie
Aluprofile
Werkstoff
Baukastensystem
Rastermaß
Zubehör
Rohre, Stangen
Werkstoff
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Vierkant (von - bis) Vierkant
Rohr-Klemmverbinder
Neuheiten
Werkstoff
Bohrung (von - bis) Bohrung
Vierkant (von - bis) Vierkant
Produktfamilie
Klemmhalter
Bohrung (von - bis) Bohrung
Vierkant (von - bis) Vierkant
Sonstige Verbindungselemente
Werkstoff
Produktfamilie
Befestigungsmethode

Aluprofile

GN 10b Aluprofile, b-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht Profilgröße: B-404010L<br />Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben

NEU GN 10b

Aluprofile, b-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht
GN 10b Aluprofile, b-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp schwer Profilgröße: B-454510S<br />Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben

NEU GN 10b

Aluprofile, b-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp schwer
GN 10i Aluprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht Profilgröße: I-40408L<br />Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben

NEU GN 10i

Aluprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht
GN 30b Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: A - ohne Zubehör<br />Oberfläche: AB - blank<br />Größe: 30x30/40x40/45x45

NEU GN 30b

Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten)
GN 30b Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten), mit Zubehör Form: C - mit Befestigungsset und Abdeckkappe<br />Oberfläche (Winkel): AW - lackiert, weißaluminium<br />Größe: 30x30/40x40/45x45

NEU GN 30b

Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten), mit Zubehör
GN 50i Nutensteine, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (i-Baukasten) Werkstoff / Oberfläche: SZ - Stahl, verzinkt, blau passiviert<br />Form: V - mit Verdrehsicherung

NEU GN 50i

Nutensteine, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (i-Baukasten)

Rohre, Stangen

Klemmverbinder

GN 131 Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 131

Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium
GN 132 Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 132

Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium
GN 132.9 Kreuz-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: V - blau, RAL 5005, matt

GN 132.9

Kreuz-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 133 Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 133

Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium
GN 134 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig d1/s1: B - Bohrung<br />d2/s2: V - Vierkant<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 134

Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig
GN 146.9 Flansch-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: VDB - blau, RAL 5005, matt

GN 146.9

Flansch-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 147 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

NEU GN 147

Flansch-Klemmverbinder, Aluminium
GN 147.3 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 147.3

Flansch-Klemmverbinder, Aluminium
GN 162 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 162

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
GN 163 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 163

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
GN 163.9 Fuß-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: VDB - blau, RAL 5005, matt

GN 163.9

Fuß-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 165 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 165

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
GN 166 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

NEU GN 166

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
GN 167 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

NEU GN 167

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
GN 171 Fußflansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

NEU GN 171

Fußflansch-Klemmverbinder, Aluminium
GN 192.9 Winkel-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: V - blau, RAL 5005, matt

GN 192.9

Winkel-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 193 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 193

Winkel-Klemmverbinder, Aluminium
GN 194 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 194

Winkel-Klemmverbinder, Aluminium
GN 195 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 195

Winkel-Klemmverbinder, Aluminium
GN 196 Eck-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 196

Eck-Klemmverbinder, Aluminium
GN 198 Eck-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 198

Eck-Klemmverbinder, Aluminium
GN 231 Rohrschellen, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 231

Rohrschellen, Aluminium
GN 241 Muffen-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: V - Vierkant<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

NEU GN 241

Muffen-Klemmverbinder, Aluminium
GN 242.9 Muffen-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: VDB - blau, RAL 5005, matt

GN 242.9

Muffen-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 272 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 272

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium
GN 272.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)<br />Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt<br />x<sub>1</sub>: 40

NEU GN 272.9

Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 274 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: AV - mit Außenverzahnung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 274

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium
GN 276 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 276

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium
GN 276.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)<br />Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

NEU GN 276.9

Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 278 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: MZ - mit Zentrieransatz<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 278

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium
GN 278.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)<br />Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

NEU GN 278.9

Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 279 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium, zweiteilig d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 279

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium, zweiteilig
GN 282 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Form: S - Verstellung stufenlos<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 282

Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
GN 282.9 Gelenk-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt<br />x<sub>1</sub>: 40

NEU GN 282.9

Gelenk-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 282.10 Gelenk-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt<br />x<sub>1</sub>: 40

NEU GN 282.10

Gelenk-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 284 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Form: T - Verstellung mit 15°-Teilung (Verzahnung)<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 284

Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
GN 286 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Form: S - Verstellung stufenlos<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 286

Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
GN 288 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Form: S - Verstellung stufenlos<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 288

Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
GN 490 Gelenk-Klemmverbinder Form: B - mit verstellbarem Klemmhebel<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

NEU GN 490

Gelenk-Klemmverbinder
GN 290 Reduzierbuchsen, für Klemmverbinder aus Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt<br />d<sub>1</sub>: 18<br />d<sub>2</sub> / s: D - Durchmesser

NEU GN 290

Reduzierbuchsen, für Klemmverbinder aus Kunststoff

Klemmhalter

GN 473 Fuß-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen

GN 473

Fuß-Klemmhalter, Aluminium
GN 477 Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz

GN 477

Klemmhalter, Aluminium
GN 474 Kreuz-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz

GN 474

Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
GN 474.3 Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel, Aluminium Form: K - mit zwei Klemmhebeln und zwei Zylinderschrauben<br />Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz

GN 474.3

Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel, Aluminium
GN 476 T-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz<br />Form: W - mit Bolzen

GN 476

T-Klemmhalter, Aluminium
GN 476.2 Reling-T-Klemmhalter, Aluminium, teilbar Form: W - mit Bolzen<br />Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen

NEU GN 476.2

Reling-T-Klemmhalter, Aluminium, teilbar
GN 487 Kugelgelenk-Klemmhalter, Aluminium Form: Q - mit Querbohrung<br />Kennzeichen: I - Kugelstück mit Innengewinde<br />Kennziffer: 1 - Klemmung mit verstellbarem Klemmhebel<br />Oberfläche: ES - eloxiert, schwarz

GN 487

Kugelgelenk-Klemmhalter, Aluminium
GN 478 Anbau-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen

GN 478

Anbau-Klemmhalter, Aluminium
GN 485 Fußlaschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz

GN 485

Fußlaschen-Klemmhalter
GN 482 Laschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz<br />Form: Q - Klemmbohrung quer zur Laschenachse

GN 482

Laschen-Klemmhalter
GN 483 T-Laschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz<br />Form: W - mit Bolzen

GN 483

T-Laschen-Klemmhalter
GN 484 Anbau-Laschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz

GN 484

Anbau-Laschen-Klemmhalter
GN 176 Befestigungslaschen, Kunststoff Form: A - für Sensorbefestigung

GN 176

Befestigungslaschen, Kunststoff
GN 480.7 Edelstahl-Schlauchadapter

GN 480.7

Edelstahl-Schlauchadapter
GN 511.1 Laschengelenksets Form: K - mit Klemmhebelset

GN 511.1

Laschengelenksets

Klemmstative

GN 177 Universal-Klemmstative, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DSW - schwarz, RAL 9005, glänzend

GN 177

Universal-Klemmstative, Kunststoff
GN 177.1 Befestigungslaschen für GN 177, Kunststoff Form: C - mit Bohrung für Senkschraube M6

GN 177.1

Befestigungslaschen für GN 177, Kunststoff
GN 177.2 Sockel für GN 177, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, glänzend

GN 177.2

Sockel für GN 177, Kunststoff

Sonstige Verbindungselemente