Putkiliittimet, kuljetinkomponentit, putket, tangot

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Neliöreikä (alkaen - päättyen) Neliöreikä
Tuoteperhe
Aluprofile
Materiaali
Modulaarinen järjestelmä
Ristikon koko
Lisävaruste
Putket, tangot
Materiaali
Ulkoläpimitta (alkaen - päättyen) Ulkoläpimitta
Neliöreikä (alkaen - päättyen) Neliöreikä
Putkiliittimet
Uudet tuotteet
Materiaali
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Neliöreikä (alkaen - päättyen) Neliöreikä
Tuoteperhe
Puristusliittimet
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Neliöreikä (alkaen - päättyen) Neliöreikä
Muut liitoselementit
Materiaali
Tuoteperhe
Kiinnitysmenetelmä

Alumiiniprofiilit

GN 10b Alumiiniprofiilit, b-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi Profiilin koko: B-404010L<br />Pinta: N - Anodisoitu, luonnonvärinen

UUDET GN 10b

Alumiiniprofiilit, b-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi
GN 10b Alumiiniprofiilit, b-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, raskas profiilityyppi Profiilin koko: B-454510S<br />Pinta: N - Anodisoitu, luonnonvärinen

UUDET GN 10b

Alumiiniprofiilit, b-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, raskas profiilityyppi
GN 10i Alumiiniprofiilit, i-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi Profiilin koko: I-40408L<br />Pinta: N - Anodisoitu, luonnonvärinen

UUDET GN 10i

Alumiiniprofiilit, i-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi
GN 30b Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) Tyyppi: A - Ilman lisävarustetta<br />Pinta: AB - Sileä pinta<br />Koko: 30x30/40x40/45x45

UUDET GN 30b

Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)
GN 30b Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä), lisävarusteella Tyyppi: C - Kiinnityssarjalla ja suojakannella<br />Pinta (kulmakiinnike): AW - Maalattu, valkoinen alumiini<br />Koko: 30x30/40x40/45x45

UUDET GN 30b

Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä), lisävarusteella

Putket, tangot

Kiliittimet

GN 132.9 Kaksisuuntaiset puristusliittimet, muovi Väri: V - sininen, RAL 5005, matta viimeistely

GN 132.9

Kaksisuuntaiset puristusliittimet, muovi
GN 134 Kaksisuuntaiset puristusliittimet, moniosainen kokoonpano d1/s1: B - Reikä<br />d2/s2: V - Neliöreikä<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 134

Kaksisuuntaiset puristusliittimet, moniosainen kokoonpano
GN 146.9 Laipalliset puristusliittimet, muovi Väri: VDB - sininen, RAL 5005, matta viimeistely

GN 146.9

Laipalliset puristusliittimet, muovi
GN 147 Laipalliset puristusliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s: B - Reikä<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

UUDET GN 147

Laipalliset puristusliittimet, alumiini
GN 147.3 Laipalliset puristusliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s: B - Reikä<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 147.3

Laipalliset puristusliittimet, alumiini
GN 163.9 Pohjalevylliset puristusliittimet, muovi Väri: VDB - sininen, RAL 5005, matta viimeistely

GN 163.9

Pohjalevylliset puristusliittimet, muovi
GN 165 Pohjalevylliset puristusliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s: B - Reikä<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 165

Pohjalevylliset puristusliittimet, alumiini
GN 166 Keskittämättömät pohjalevylliset puristusliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s: B - Reikä<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

UUDET GN 166

Keskittämättömät pohjalevylliset puristusliittimet, alumiini
GN 167 Puristusliittimet leveällä pohjalevyllä, alumiini d<sub>1</sub> / s: B - Reikä<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

UUDET GN 167

Puristusliittimet leveällä pohjalevyllä, alumiini
GN 171 Puristusliittimet pohjalevyllä ja laipalla, alumiini d<sub>1</sub> / s: B - Reikä<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

UUDET GN 171

Puristusliittimet pohjalevyllä ja laipalla, alumiini
GN 191 T-puristusliittimet, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 191

T-puristusliittimet, alumiini
GN 192 T-puristusliittimet, alumiini Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 192

T-puristusliittimet, alumiini
GN 192.9 T-puristusliittimet, muovi Väri: V - sininen, RAL 5005, matta viimeistely

GN 192.9

T-puristusliittimet, muovi
GN 193 T-puristusliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Reikä<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Reikä<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 193

T-puristusliittimet, alumiini
GN 194 T-puristusliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Reikä<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Reikä<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 194

T-puristusliittimet, alumiini
GN 195 T-puristusliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s: B - Reikä<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 195

T-puristusliittimet, alumiini
GN 231 Putkituet, alumiini d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Reikä<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 231

Putkituet, alumiini
GN 241 Putkiliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s: V - Neliöreikä<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

UUDET GN 241

Putkiliittimet, alumiini
GN 242 Putkiliittimet, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 242

Putkiliittimet, alumiini
GN 242.9 Putkiliittimet, muovia Väri: VDB - sininen, RAL 5005, matta viimeistely

GN 242.9

Putkiliittimet, muovia
GN 272 Kääntyvän puristusliittimen alustat, alumiini Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 272

Kääntyvän puristusliittimen alustat, alumiini
GN 272.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)<br />Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely<br />x<sub>1</sub>: 40

UUDET GN 272.9

Kääntyvät puristusliittimet, muovi
GN 274 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Tyyppi: AV - ulkohammastuksella<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 274

Kääntyvät puristusliittimet, alumiini
GN 276 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 276

Kääntyvät puristusliittimet, alumiini
GN 276.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)<br />Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely

UUDET GN 276.9

Kääntyvät puristusliittimet, muovi
GN 278 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Tyyppi: MZ - keskitysaskelmalla<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 278

Kääntyvät puristusliittimet, alumiini
GN 278.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)<br />Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely

UUDET GN 278.9

Kääntyvät puristusliittimet, muovi
GN 279 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini, halkaistu kokoonpano d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Reikä<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 279

Kääntyvät puristusliittimet, alumiini, halkaistu kokoonpano
GN 282 Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini Tyyppi: S - portaaton säätö<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 282

Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini
GN 282.9 Kääntyvän puristusliittimen nivelet, muovi Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely<br />x<sub>1</sub>: 40

UUDET GN 282.9

Kääntyvän puristusliittimen nivelet, muovi
GN 282.10 Kääntyvän puristusliittimen nivelet, muovi Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely<br />x<sub>1</sub>: 40

UUDET GN 282.10

Kääntyvän puristusliittimen nivelet, muovi
GN 284 Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini Tyyppi: T - säätö 15º jaolla (hammastus)<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 284

Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini
GN 286 Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini Tyyppi: S - portaaton säätö<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 286

Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini
GN 288 Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini Tyyppi: S - portaaton säätö<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 288

Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini
GN 490 Kierrettävät kaksoispuristusliittimet Tyyppi: B - säädettävällä lukitusvivulla<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

UUDET GN 490

Kierrettävät kaksoispuristusliittimet
GN 290 Sovitinholkit muovisille puristusliittimille Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely<br />d<sub>1</sub>: 18<br />d<sub>2</sub> / s: D - Läpimitta

UUDET GN 290

Sovitinholkit muovisille puristusliittimille

Puristusliittimet

GN 477 Puristusliittimet, alumiini Pinta: ELS - Anodisoitu musta

GN 477

Puristusliittimet, alumiini
GN 476 T-puristusliittimet, alumiini Pinta: ELS - Anodisoitu musta<br />Tyyppi: W - pultilla

GN 476

T-puristusliittimet, alumiini
GN 476.2 Kiskojen T-asennuslukitsimet, halkaistava Tyyppi: W - tapilla<br />Pinta: MT - Matta, puhdistettu

UUDET GN 476.2

Kiskojen T-asennuslukitsimet, halkaistava
GN 487 Asennuslukitsimet kääntyvällä pallonivelellä, alumiini Tyyppi: Q - Ristikkäisreiällä<br />Koodi: I - Palloelementti sisäkierteellä<br />Tunnistenro.: 1 - Kiinnitys säädettävällä lukitusvivulla<br />Pinta: ES - Anodisoitu musta

GN 487

Asennuslukitsimet kääntyvällä pallonivelellä, alumiini
GN 482 Kääntyvät puristusliittimet Pinta: ELS - Anodisoitu musta<br />Tyyppi: Q - Kiinnitysreikä kohtisuorassa kääntöakseliin

GN 482

Kääntyvät puristusliittimet
GN 483 Kääntyvät T-puristusliittimet Pinta: ELS - Anodisoitu musta<br />Tyyppi: W - pultilla

GN 483

Kääntyvät T-puristusliittimet
GN 484 Tarvikkeiden puristusliittimet Pinta: ELS - Anodisoitu musta

GN 484

Tarvikkeiden puristusliittimet
GN 176 Pidikepalat, muovi Tyyppi: A - antureiden asentamiseen

GN 176

Pidikepalat, muovi
GN 511.1 Kiinnitinsarjat Tyyppi: K - säädettävällä lukitusvivulla

GN 511.1

Kiinnitinsarjat

Työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimet

GN 177 Yleiset työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimet, muovi Suojakannen väri: DSW - musta, RAL 9005, kiiltävä

GN 177

Yleiset työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimet, muovi
GN 177.1 Pidikepalat GN 177:lle, muovi Tyyppi: C - reikä uppokantaruuville M6

GN 177.1

Pidikepalat GN 177:lle, muovi
GN 177.2 Alusta GN 177:lle, muovi Suojakannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, kiiltävä

GN 177.2

Alusta GN 177:lle, muovi

Muut liitoselementit