Noix de serrage de tube, éléments de convoyeur, tubes, tiges

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Alésage (de - à) Alésage
Carré (de - à) Carré
Famille de produits
Aluprofile
Matériau
Système modulaire
Taille du maillage
Accessoire
Tubes, tiges
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Carré (de - à) Carré
Noix de serrage de tube
Nouveaux produits
Matériau
Alésage (de - à) Alésage
Carré (de - à) Carré
Famille de produits
Noix de serrage
Alésage (de - à) Alésage
Carré (de - à) Carré
Autres éléments de raccordement
Matériau
Famille de produits
Méthode de fixation

Profilés en aluminium

GN 30b Équerres, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Type: A - Sans accessoire<br />Finition: AB - Finition lisse<br />Taille: 30x30/40x40/45x45

NOUVEAU GN 30b

Équerres, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)
GN 30b Équerres, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon<br />Finition (équerre): AW - Aluminium peint en blanc<br />Taille: 30x30/40x40/45x45

NOUVEAU GN 30b

Équerres, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire

Tubes, tiges

Connecteurs de serrage

GN 132.9 Noix de serrage orthogonales, plastique Couleur: V - bleu, RAL 5005, finition mat

GN 132.9

Noix de serrage orthogonales, plastique
GN 134 Noix de serrage orthogonales, ensemble multi-pièces d1/s1: B - Alésage<br />d2/s2: V - Carré<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 134

Noix de serrage orthogonales, ensemble multi-pièces
GN 146.9 Noix de serrage avec embase, plastique Couleur: VDB - bleu, RAL 5005, finition mat

GN 146.9

Noix de serrage avec embase, plastique
GN 147 Noix de serrage avec embase, aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Alésage<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

NOUVEAU GN 147

Noix de serrage avec embase, aluminium
GN 147.3 Noix de serrage avec embase, aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Alésage<br />Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 147.3

Noix de serrage avec embase, aluminium
GN 162 Pieds pour tube, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 162

Pieds pour tube, aluminium
GN 162.3 Pieds pour tube, aluminium Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 162.3

Pieds pour tube, aluminium
GN 163 Pieds pour tube, aluminium Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 163

Pieds pour tube, aluminium
GN 163.5 Pieds pour tube en inox Type: B - avec étanchéités

GN 163.5

Pieds pour tube en inox
GN 163.9 Pieds pour tube, plastique Couleur: VDB - bleu, RAL 5005, finition mat

GN 163.9

Pieds pour tube, plastique
GN 165 Pieds pour tube, aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Alésage<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 165

Pieds pour tube, aluminium
GN 166 Pieds pour tube déportés, aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Alésage<br />Finition: BL - blanc, grenaillée mate

NOUVEAU GN 166

Pieds pour tube déportés, aluminium
GN 167 Pieds pour tube larges, aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Alésage<br />Finition: BL - blanc, grenaillée mate

NOUVEAU GN 167

Pieds pour tube larges, aluminium
GN 171 Pieds pour tube avec équerre de fixation, aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Alésage<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

NOUVEAU GN 171

Pieds pour tube avec équerre de fixation, aluminium
GN 191 Aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 191

Aluminium
GN 192.9 Noix de serrage en « T », plastique Couleur: V - bleu, RAL 5005, finition mat

GN 192.9

Noix de serrage en « T », plastique
GN 193 Noix de serrage en T, aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Alésage<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Alésage<br />Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 193

Noix de serrage en T, aluminium
GN 194 Noix de serrage en T, aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Alésage<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Alésage<br />Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 194

Noix de serrage en T, aluminium
GN 195 Noix de serrage en T, aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Alésage<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 195

Noix de serrage en T, aluminium
GN 231 Supports de tube, aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Alésage<br />Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 231

Supports de tube, aluminium
GN 241 Raccords de tube, aluminium d<sub>1</sub> / s: V - Carré<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

NOUVEAU GN 241

Raccords de tube, aluminium
GN 242 Raccords de tube, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 242

Raccords de tube, aluminium
GN 242.9 Raccords de tube, plastique Couleur: VDB - bleu, RAL 5005, finition mat

GN 242.9

Raccords de tube, plastique
GN 271 Embases orientables, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 271

Embases orientables, aluminium
GN 272 Embases orientables, aluminium Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)<br />Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 272

Embases orientables, aluminium
GN 272.9 Noix de serrage orientables, plastique Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)<br />Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat<br />x<sub>1</sub>: 40

NOUVEAU GN 272.9

Noix de serrage orientables, plastique
GN 274 Noix de serrage orientables, aluminium Type: AV - avec dentelures mâle<br />Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 274

Noix de serrage orientables, aluminium
GN 276 Noix de serrage orientables, aluminium Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)<br />Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 276

Noix de serrage orientables, aluminium
GN 276.9 Noix de serrage orientables, plastique Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)<br />Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat

NOUVEAU GN 276.9

Noix de serrage orientables, plastique
GN 278 Noix de serrage orientables, aluminium Type: MZ - avec encoche de centrage<br />Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 278

Noix de serrage orientables, aluminium
GN 278.9 Noix de serrage orientables, plastique Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)<br />Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat

NOUVEAU GN 278.9

Noix de serrage orientables, plastique
GN 279 Noix de serrage orientables d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Alésage<br />Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 279

Noix de serrage orientables
GN 282 Noix de serrage articulées, aluminium Type: S - réglage progressif<br />Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 282

Noix de serrage articulées, aluminium
GN 282.9 Noix de serrage articulées, plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat<br />x<sub>1</sub>: 40

NOUVEAU GN 282.9

Noix de serrage articulées, plastique
GN 282.10 Noix de serrage articulées, plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat<br />x<sub>1</sub>: 40

NOUVEAU GN 282.10

Noix de serrage articulées, plastique
GN 284 Noix de serrage articulées, aluminium Type: T - réglage par division de 15° (dentelures)<br />Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 284

Noix de serrage articulées, aluminium
GN 286 Noix de serrage articulées, aluminium Type: S - réglage progressif<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 286

Noix de serrage articulées, aluminium
GN 288 Noix de serrage articulées, aluminium Type: S - réglage progressif<br />Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 288

Noix de serrage articulées, aluminium
GN 490 Noix de serrage orthogonales articulées Type: B - avec manette indexable<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

NOUVEAU GN 490

Noix de serrage orthogonales articulées
GN 290 Douilles à serrage pour noix de serrage en plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat<br />d<sub>1</sub>: 18<br />d<sub>2</sub> / s: D - Diamètre

NOUVEAU GN 290

Douilles à serrage pour noix de serrage en plastique

Noix de serrage

GN 477 Noix de serrage, aluminium Finition: ELS - Anodisé noir

GN 477

Noix de serrage, aluminium
GN 474.3 Colliers de montage parallèles avec broche réglable, en aluminium Type: K - Avec deux manettes et deux vis à tête cylindrique<br />Finition: ELS - Anodisé, noir

GN 474.3

Colliers de montage parallèles avec broche réglable, en aluminium
GN 476 Noix de serrage en T, aluminium Finition: ELS - Anodisé noir<br />Type: W - avec boulon

GN 476

Noix de serrage en T, aluminium
GN 476.2 Noix de serrage en T pour rails, aluminium, séparable Type: W - avec goujon<br />Finition: MT - Mate, baratté

NOUVEAU GN 476.2

Noix de serrage en T pour rails, aluminium, séparable
GN 487 Colliers de montage avec rotule radiale de pivot, aluminium Type: Q - Avec trou traversant<br />Codage: I - Élément à billes avec filetage interne<br />N° d'identification: 1 - Serrage avec manette indexable<br />Finition: ES - Anodisé noir

GN 487

Colliers de montage avec rotule radiale de pivot, aluminium
GN 485 Embases orientables Finition: ELS - Anodisé noir

GN 485

Embases orientables
GN 482 Noix de serrage orientables Finition: ELS - Anodisé noir<br />Type: Q - Alésage de serrage transversal par rapport à l'axe pivotant

GN 482

Noix de serrage orientables
GN 483 Noix de serrage orientables en T Finition: ELS - Anodisé noir<br />Type: W - avec boulon

GN 483

Noix de serrage orientables en T
GN 484 Noix de serrage taraudées Finition: ELS - Anodisé noir

GN 484

Noix de serrage taraudées
GN 176 Blocs de préhension de travail, plastique Type: A - pour montage de capteur

GN 176

Blocs de préhension de travail, plastique
GN 511.1 Kits de serrage Type: K - avec manette indexable

GN 511.1

Kits de serrage

Fixations de maintien et de positionnement de travail

GN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail, plastique Couleur du capuchon: DSW - noir, RAL 9005, brillant

GN 177

Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail, plastique
GN 177.1 Blocs de préhension de travail pour GN 177, plastique Type: C - avec alésage pour vis à tête fraisée M6

GN 177.1

Blocs de préhension de travail pour GN 177, plastique
GN 177.2 Socle pour GN 177, plastique Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, brillant

GN 177.2

Socle pour GN 177, plastique

Autres éléments de raccordement