Abrazaderas de tubos, componentes de transportadores, tubos, barras

Filtrar productos
Novedades
Material
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Familia de productos
Aluprofile
Material
Sistema modular
Tamaño de la rejilla
Accesorio
Tubos, barras
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Abrazaderas de tubos
Novedades
Material
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Familia de productos
Abrazaderas de montaje
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Otros elementos de conexión
Material
Familia de productos
Método de fijación

Perfiles de aluminio

GN 10b Perfiles de aluminio, sistema modular-b, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo ligero Tamaño del perfil: B-404010L<br />Acabado: N - Anodizado, color natural

NUEVO GN 10b

Perfiles de aluminio, sistema modular-b, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo ligero
GN 10b Perfiles de aluminio, sistema modular-b, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo pesado Tamaño del perfil: B-454510S<br />Acabado: N - Anodizado, color natural

NUEVO GN 10b

Perfiles de aluminio, sistema modular-b, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo pesado
GN 10i Perfiles de aluminio, sistema modular-i, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo ligero Tamaño del perfil: I-40408L<br />Acabado: N - Anodizado, color natural

NUEVO GN 10i

Perfiles de aluminio, sistema modular-i, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo ligero
GN 30b Soportes angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Tipo: A - Sin accesorio<br />Acabado: AB - Acabado liso<br />Tamaño: 30x30/40x40/45x45

NUEVO GN 30b

Soportes angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b)
GN 30b Soportes angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio Tipo: C - Con conjunto de fijación y tapón<br />Acabado (soporte angular): AW - Pintados, aluminio blanco<br />Tamaño: 30x30/40x40/45x45

NUEVO GN 30b

Soportes angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio

Tubos, barras

Abrazaderas

GN 132.9 Abrazaderas de conexión de dos ejes, plástico color: V - azul, RAL 5005, acabado mate

GN 132.9

Abrazaderas de conexión de dos ejes, plástico
GN 134 Abrazaderas de conexión de dos ejes, conjunto de varios componentes d1/s1: B - Orificio<br />d2/s2: V - Cuadrado<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 134

Abrazaderas de conexión de dos ejes, conjunto de varios componentes
GN 146.9 Abrazaderas de conexión con brida, plástico Color: VDB - azul, RAL 5005, acabado mate

GN 146.9

Abrazaderas de conexión con brida, plástico
GN 147 Abrazaderas de conexión embridadas, aluminio d<sub>1</sub> / s: B - Orificio<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

NUEVO GN 147

Abrazaderas de conexión embridadas, aluminio
GN 147.3 Abrazaderas de conexión embridadas, aluminio d<sub>1</sub> / s: B - Orificio<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 147.3

Abrazaderas de conexión embridadas, aluminio
GN 163.9 Abrazaderas de conexión a placa base, plástico Color: VDB - azul, RAL 5005, acabado mate

GN 163.9

Abrazaderas de conexión a placa base, plástico
GN 165 Abrazaderas de conexión con placa base, aluminio d<sub>1</sub>/s: B - Orificio<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 165

Abrazaderas de conexión con placa base, aluminio
GN 166 Abrazaderas de conexión con placa base descentrada, aluminio d<sub>1</sub> / s: B - Orificio<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

NUEVO GN 166

Abrazaderas de conexión con placa base descentrada, aluminio
GN 167 Abrazaderas de conexión con placa base ancha, aluminio d<sub>1</sub> / s: B - Orificio<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

NUEVO GN 167

Abrazaderas de conexión con placa base ancha, aluminio
GN 171 Abrazadera de conexión con placa base, aluminio d<sub>1</sub>/s: B - Orificio<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

NUEVO GN 171

Abrazadera de conexión con placa base, aluminio
GN 191 Aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 191

Aluminio
GN 192.9 Abrazaderas de conexión en T, plástico Color: V - azul, RAL 5005, acabado mate

GN 192.9

Abrazaderas de conexión en T, plástico
GN 193 Abrazaderas de conexión en ángulo, aluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Orificio<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Orificio<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 193

Abrazaderas de conexión en ángulo, aluminio
GN 194 Abrazaderas de conexión en ángulo, aluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Orificio<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Orificio<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 194

Abrazaderas de conexión en ángulo, aluminio
GN 195 Abrazaderas de conexión en ángulo, aluminio d<sub>1</sub> / s: B - Orificio<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 195

Abrazaderas de conexión en ángulo, aluminio
GN 198 Conectores en ángulo, Aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 198

Conectores en ángulo, Aluminio
GN 231 Abrazaderas para tubos, aluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Orificio<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 231

Abrazaderas para tubos, aluminio
GN 241 Abrazaderas de manguito, aluminio d<sub>1</sub> / s: V - Cuadrado<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

NUEVO GN 241

Abrazaderas de manguito, aluminio
GN 242.9 Conectores de tubo, plástico Color: VDB - azul, RAL 5005, acabado mate

GN 242.9

Conectores de tubo, plástico
GN 272 Bases para abrazaderas de articulación, aluminio Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 272

Bases para abrazaderas de articulación, aluminio
GN 272.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)<br />Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate<br />x<sub>1</sub>: 40

NUEVO GN 272.9

Abrazaderas de conexión giratorias (plástico)
GN 274 Abrazaderas de articulación, aluminio Tipo: AV - con dentado macho<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 274

Abrazaderas de articulación, aluminio
GN 276 Abrazaderas de articulación, aluminio Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 276

Abrazaderas de articulación, aluminio
GN 276.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)<br />Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate

NUEVO GN 276.9

Abrazaderas de conexión giratorias (plástico)
GN 278 Abrazaderas de articulación, aluminio Tipo: MZ - Con ranura de centrado<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 278

Abrazaderas de articulación, aluminio
GN 278.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)<br />Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate

NUEVO GN 278.9

Abrazaderas de conexión giratorias (plástico)
GN 279 Abrazaderas de articulación d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Orificio<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 279

Abrazaderas de articulación
GN 281 Uniones articuladas, aluminio Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 281

Uniones articuladas, aluminio
GN 282 Uniones articuladas, aluminio Tipo: S - ajuste continuo<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 282

Uniones articuladas, aluminio
GN 282.9 Juntas para abrazaderas de conexión giratorias, plástico Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate<br />x<sub>1</sub>: 40

NUEVO GN 282.9

Juntas para abrazaderas de conexión giratorias, plástico
GN 282.10 Juntas para abrazaderas de conexión giratorias, plástico Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate<br />x<sub>1</sub>: 40

NUEVO GN 282.10

Juntas para abrazaderas de conexión giratorias, plástico
GN 283 Uniones articuladas, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 283

Uniones articuladas, aluminio
GN 284 Uniones articuladas, aluminio Tipo: T - ajuste por división de 15° (dentado)<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 284

Uniones articuladas, aluminio
GN 285 Uniones articuladas, aluminio Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 285

Uniones articuladas, aluminio
GN 286 Uniones articuladas, aluminio Tipo: S - ajuste continuo<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 286

Uniones articuladas, aluminio
GN 287 Uniones articuladas, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 287

Uniones articuladas, aluminio
GN 288 Uniones articuladas, aluminio Tipo: S - ajuste continuo<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 288

Uniones articuladas, aluminio
GN 490 Abrazaderas orientables de dos ejes Tipo: B - con palanca de apriete ajustable<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

NUEVO GN 490

Abrazaderas orientables de dos ejes
GN 290 Casquillos adaptadores para abrazaderas de conexión de plástico Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate<br />d<sub>1</sub>: 18<br />d<sub>2</sub> / s: D - Diámetro

NUEVO GN 290

Casquillos adaptadores para abrazaderas de conexión de plástico

Abrazaderas de montaje

GN 477 Abrazaderas, aluminio Acabado: ELS - Anodizado negro

GN 477

Abrazaderas, aluminio
GN 474.3 Abrazaderas de ejes paralelos con eje ajustable, aluminio Tipo: K - Con dos empuñaduras y dos tornillos de cabeza Allen<br />Acabado: ELS - Anodizado, negro

GN 474.3

Abrazaderas de ejes paralelos con eje ajustable, aluminio
GN 476 Abrazaderas en T, aluminio Acabado: ELS - Anodizado negro<br />Tipo: W - con perno

GN 476

Abrazaderas en T, aluminio
GN 476.2 Abrazaderas en T de montaje en carril, aluminio, divisibles Tipo: W - con perno<br />Acabado: MT - Mate, tamboreado fino

NUEVO GN 476.2

Abrazaderas en T de montaje en carril, aluminio, divisibles
GN 487 Estribos de sujeción para rótula giratoria, aluminio Tipo: Q - Con agujero cruzado<br />Código: I - Bola con rosca interna<br />N.º de identificación: 1 - Sujeción mediante palanca de apriete ajustable<br />Acabado: ES - Anodizado negro

GN 487

Estribos de sujeción para rótula giratoria, aluminio
GN 482 Abrazaderas de montaje Acabado: ELS - Anodizado negro<br />Tipo: Q - Orificio de apriete transversal al eje de giro

GN 482

Abrazaderas de montaje
GN 483 Abrazaderas de montaje en T Acabado: ELS - Anodizado negro<br />Tipo: W - con perno

GN 483

Abrazaderas de montaje en T
GN 484 Abrazaderas de montaje Acabado: ELS - Anodizado negro

GN 484

Abrazaderas de montaje
GN 176 Bridas portapieza, plástico Tipo: A - para montaje de sensores

GN 176

Bridas portapieza, plástico
GN 511.1 Kits de palanca de apriete Tipo: K - con palanca de apriete ajustable

GN 511.1

Kits de palanca de apriete

Soporte de sujeción

GN 177 Soporte de sujeción universal, plástico Color de la tapa de cubierta: DSW - negro, RAL 9005, brillante

GN 177

Soporte de sujeción universal, plástico
GN 177.1 Bridas portapieza para GN 177, plástico Tipo: C - con orificio para tornillo avellanado M6

GN 177.1

Bridas portapieza para GN 177, plástico
GN 177.2 Base para GN 177, plástico Color de la tapa de cubierta: DGB - amarillo, RAL 1021, brillante

GN 177.2

Base para GN 177, plástico

Otros elementos de conexión