GN 416 Pestillos de muelle Guía carcasa zamac / pasador del pestillo acero, con brida para montaje superficial

Tipo: L1 - bloqueo de posición / enclavamiento, mediante giro a la izquierda

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

El pasador de retención del pestillo de muelle GN 416 es accionado al tirar de la palanca del pestillo en dirección axial. Este tipo de accionamiento desde la parte superior es ventajoso en ciertas situaciones de instalación.

En el tipo S, el pivote de retención está asegurado para evitar que gire. Los pestillos de muelle GN 416 de los tipos R1 y L1 cuentan con un rebaje que permite bloquear el pivote de retención en la posición inicial o en posición retraída para evitar el movimiento no intencionado.

El rango de fijación está dimensionado de tal modo que pueden usarse arandelas ISO 7092.

Especificación

Guía
Zamac
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturado


Pasador del pestillo
Acero
Zincado, pasivado azul


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


Palanca del pestillo
Plástico, Poliamida (PA)
negro, mate
no desmontable


RoHS

Accesorio

Puentes GN 416.1
Casquillos de posicionamiento GN 412.2

Ocultar dibujo técnico
GN 416 Pestillos de muelle, guía carcasa zamac / pasador del pestillo acero, con brida para montaje superficial Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Ssin bloqueo, sin bloqueo de posición
L1bloqueo de posición / enclavamiento, mediante giro a la izquierda
R1bloqueo de posición / enclavamiento, mediante giro a la derecha
Mostrar / ocultar columnas
d
Pasador -0,05
Orificio +0,1/+0,05
b1b2b3b4 h1h2k1k2k3k4l1l2 mín.l3Carga del muelle en N ≈
inicial

final
63832165,48,56275,51214,5471014717
83832165,48,56275,51214,5471014717
84640206,4116336,514,519591217823
103832165,48,56275,51214,5471014717
104640206,4116336,514,519591217823
124640206,4116336,514,519591217823

Estructura y precio

Diámetro del perno d
Ancho de la brida b1
Tipo



Diámetro del perno d
Ancho de la brida b1
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,29
más IVA 1,01 €
bruto 6,30 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,09 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,067 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83016000
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
GN 416-6-38-SGN 416-6-38-L1GN 416-6-38-R1GN 416-8-38-SGN 416-8-38-L1GN 416-8-38-R1GN 416-8-46-SGN 416-8-46-L1GN 416-8-46-R1GN 416-10-38-SGN 416-10-38-L1GN 416-10-38-R1GN 416-10-46-SGN 416-10-46-L1GN 416-10-46-R1GN 416-12-46-SGN 416-12-46-L1GN 416-12-46-R1