GN 939 Abrazaderas de soporte de panel Zamac, para paneles de vidrio y plástico

Abrazaderas de soporte de panel GN 939: Zamac, para paneles de vidrio y plástico
Tipo: E - Abrazadera de esquina
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las abrazaderas GN 939 se utilizan para fijar paneles de vidrio, plástico u otros materiales. Están disponibles abrazaderas de esquina y de superficie, en función de la situación de instalación.

Los paneles se sujetan entre los insertos de goma. Además, se pueden elegir tipos con bloqueo positivo por medio de un pasador de fijación o una placa de tope.

Si las abrazaderas se utilizan con sistemas de perfil con ranuras de 8 o 10 mm, las tuercas en T GN 938.1 están disponibles como accesorios de montaje. Estas permiten una alineación sencilla, fijan las abrazaderas para evitar que giren y contrarrestan posibles tensiones.

Especificación

ZamacZD
Revestido de plástico

  • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

Tornillos de fijación
Acero inoxidable AISI 304


Insertos de goma
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)


Placa de tope (tipo FA)
Acero inoxidable AISI 316L


Pasadores de fijación (tipo EB y FB)
Acero inoxidable AISI 304
Poliamida con revestimiento de plástico (PA)


RoHS

Accesorio

Tuercas en T GN 938.1

Bajo pedido

Otros colores

Ocultar dibujo técnico
GN 939 Abrazaderas de soporte de panel, zamac, para paneles de vidrio y plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

EAbrazadera de esquina
EBAbrazadera de esquina con pasador de fijación
FAbrazadera de superficie
FAAbrazadera de superficie con placa de tope
FBAbrazadera de superficie con pasador de fijación
Mostrar / ocultar columnas
l1sl2l3
605681012608,3
Mostrar / ocultar columnas
l1b1b2d1
Montaje de husillo
d2h1h2l4m1m2A/F
608,511,4M 68,415,516,78,23434,5T30

Estructura y precio

Material

l1
s
Tipo





Acabado
SR
SW
Material

l1
s
Tipo





Acabado
SR
SW

Ejemplos de aplicación

MD939_AN-42202-0

Instrucciones de montaje

MD939_MT-46056-0

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,22
más IVA 2,51 €
bruto 15,73 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,47 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,255 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
79070000