GN 334.1 Asas tubulares ovales Tubo aluminio, patas de la empuñadura zamac, montaje desde el lado del operario

Asas tubulares ovales GN 334.1: Tubo aluminio, patas de la empuñadura zamac, montaje desde el lado del operario
Acabado: EL - anodizado, color natural

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las asas tubulares ovales GN 334.1 son muy estables.

El segmento tubular de la empuñadura se puede montar sin ningún otro mecanizado, lo que permite adaptar longitudes especiales fácilmente.

Especificación

Segmento tubular de la empuñadura
Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    Patas de la empuñadura negro
  • anodizado, color naturalELEL
    Patas de la empuñadura negro
  • anodizado, color naturalESES
    Patas de la empuñadura plateado

Patas de la empuñadura
Zamac
con revestimiento de plástico, acabado texturado

  • negro, RAL 9005 for SW / EL
  • plateado, RAL 9006 for ES

Tapa
Plástico, gris claro


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 334.1 Asas tubulares ovales, montaje desde el lado del operario Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
b1l1 ±0,5ab2dh1h2h3l2l3l4
3620025030035040050060080024388,55772514,57,541

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura b1
Longitud l1
Acabado
EL
ES
SW
Diámetro de la empuñadura b1
Longitud l1
Acabado
EL
ES
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,14
más IVA 3,83 €
bruto 23,97 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,53 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,440 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 334.1-36-200-SWGN 334.1-36-200-ELGN 334.1-36-200-ESGN 334.1-36-250-SWGN 334.1-36-250-ELGN 334.1-36-250-ESGN 334.1-36-300-SWGN 334.1-36-300-ELGN 334.1-36-300-ESGN 334.1-36-350-SWGN 334.1-36-350-ELGN 334.1-36-350-ESGN 334.1-36-400-SWGN 334.1-36-400-ELGN 334.1-36-400-ESGN 334.1-36-500-SWGN 334.1-36-500-ELGN 334.1-36-500-ESGN 334.1-36-600-SWGN 334.1-36-600-ELGN 334.1-36-600-ESGN 334.1-36-800-SWGN 334.1-36-800-ELGN 334.1-36-800-ES