GN 175 Bases para abrazadera de montaje Plástico

Bases para abrazadera de montaje GN 175: Plástico
Original design
MSX.
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles
Ocultar dibujo técnico
GN 175 Bases para abrazadera de montaje, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d
Orificio
l1l2m1m2s
Cuadrado
t ≈xy1y2
B 104021204,5V 810305640
B 124021204,5V 1010305640
B 144021204,5V 1210305640

Estructura y precio

Orificio redondo d
Orificio redondo d

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,09
más IVA 0,40 €
bruto 2,49 €
En stock
ELESA Code: 440101
Descripción: MSX.56-B-8-10
Peso: 0,032 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 175-B10GN 175-B12GN 175-B14