GN 181 Kits de fijación Zamac, para empuñaduras de estribo

Kits de fijación GN 181: Zamac, para empuñaduras de estribo
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Los kits de fijación GN 181 permiten el montaje de diferentes empuñaduras de estribo y empuñaduras tubulares con rosca interna desde el lado del operario.

La posición de montaje de las placas de fijación es totalmente personalizable, lo que permite una desviación lateral o el montaje con diferentes disposiciones de taladros.

Un kit de fijación consta de dos placas de fijación y dos tornillos avellanados.

Especificación

Placas de fijación
ZamacZD
con revestimiento de plástico

  • Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

Tornillos avellanados DIN 7991
Acero
zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 181 Kits de fijación, zamac, para empuñaduras de estribo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2bd3 +0,2 / +0,5Longitud lmstTornillo avellanado DIN 7991para empuñaduras de estribo
8M 4104201037M 4 x 10GN 425-8-...
10M 5125241248M 5 x 12GN 425-10-... / GN 425.1-10-...
12M 615630154,59,5M 6 x 14GN 425-12-... / GN 425.1-12-... / GN 435-12-...
16M 618634164,59,5M 6 x 14GN 425-16-... / GN 435-16-...
20M 622640184,59,5M 6 x 14GN 565-20-... / GN 565.5-20-...
20M 82284220612M 8 x 18GN 426-20-... / GN 426.1-20-...
26M 82885224612M 8 x 18GN 565-26-...
28M 10301056266,513,5M 10 x 20GN 426-28-... / GN 426.1-28-...

Estructura y precio

Material

d1
d2
Color
SR
SW
Material

d1
d2
Color
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,91
más IVA 0,36 €
bruto 2,27 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
79070000
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
GN 181-ZD-8-M4-SWGN 181-ZD-8-M4-SRGN 181-ZD-10-M5-SWGN 181-ZD-10-M5-SRGN 181-ZD-12-M6-SWGN 181-ZD-12-M6-SRGN 181-ZD-16-M6-SWGN 181-ZD-16-M6-SRGN 181-ZD-20-M6-SWGN 181-ZD-20-M6-SRGN 181-ZD-20-M8-SWGN 181-ZD-20-M8-SRGN 181-ZD-26-M8-SWGN 181-ZD-26-M8-SRGN 181-ZD-28-M10-SWGN 181-ZD-28-M10-SR