GN 449.1 Cierres de muelle para puerta Plástico, ajustable, con tapa

Cierres de muelle para puerta GN 449.1: Plástico, ajustable, con tapa
ELESA original design
code: BMST
Tipo: A - Cierre a presión, sin enclavamiento, sin asa para dedo
Color: LG - gris, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Los cierres de muelle para puerta GN 449.1 pueden montarse en piezas conformadas y facilitan la sujeción de puertas batientes.

Las ranuras permiten montar los cierres de muelle para puerta en piezas conformadas de distinta sección transversal. Además, se puede ajustar fácilmente la distancia de 1 mm entre elementos individuales que es necesaria para que los cierres funcionen.

En el diseño con asa para dedos (tipo B), la puerta se mantiene cerrada gracias al efecto de unión positiva. La puerta se abre desbloqueando el asa para dedos. Este tipo de asa suele evitar el uso de un tirador adicional en la puerta.

Los cierres de muelle para puerta GN 449.1 se entregan sin montar.

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • negro, acabado mateSWSW
  • gris, acabado mateLGLG

Tapa
Plástico
(Tereftalato de polibutileno - PBT)


Placa de apoyo
Acero, pavonado


Muelle
Acero inoxidable


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 449.1 Cierres de muelle para puerta, plástico, ajustables, con tapa Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACierre a presión, sin enclavamiento, sin asa para dedo
BCierre a presión, con enclavamiento, con asa para dedo
Mostrar / ocultar columnas
bFuerza de retención FH  en N
(Tipo A con 1 mm de distancia)
57100

Estructura y precio

Anchura b
Tipo


Color
LG
SW
Anchura b
Tipo


Color
LG
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,69
más IVA 1,46 €
bruto 9,15 €
En stock
ELESA Code: 627011-C33
Descripción: BMST.32-32-SL6-C33
Peso: 0,047 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 449.1-57-A-SWGN 449.1-57-B-SWGN 449.1-57-A-LGGN 449.1-57-B-LG