GN 333 Asas tubulares Tubo aluminio, patas de la empuñadura zamac

Asas tubulares GN 333: Tubo aluminio, patas de la empuñadura zamac
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

En las asas tubulares GN 333, el segmento tubular puede atornillarse a las patas sin ningún otro mecanizado o procesamiento, lo que permite adaptar fácilmente longitudes especiales.

Un campo de aplicación típico para las asas tubulares GN 333 son las puertas de doble hoja en maquinaria y equipo.

Se pueden agregar soportes adicionales para asas tubulares muy largas. Hay soportes individuales disponibles para asas tubulares de Ø 28 (tipo A) en GN 333.8.

Especificación

Segmento tubular de la empuñadura
Aluminio, espesor de pared 1,5 mm

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    Patas de la empuñadura negro
  • anodizado, color naturalELEL
    Patas de la empuñadura negro
  • anodizado, color naturalESES
    Patas de la empuñadura plateado

Patas de la empuñadura
Zamac
con revestimiento de plástico, acabado texturado
negro, RAL 9005 para SW / EL
plateado, RAL 9006 para ES


Tapa
Plástico gris claro


Tapa tipo B
Plástico

  • negro para SW / EL
  • gris claro para ES

RoHS

Accesorio

Soportes GN 333.8 (para tubo de Ø 28, recto)

Ocultar dibujo técnico
GN 333 Asas tubulares, aluminio / zamac Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje por el lado del operario (solo para d1 = 28)
Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud l ±0,25d2b1b2b3b4h1h2t
mín.
20180200250300350400-M 624124254425412
28200250300350400500600M 825145066506615
302003003504005006001000M 827175168516815

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Tipo


Acabado
EL
ES
SW
Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Tipo


Acabado
EL
ES
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,23
más IVA 3,08 €
bruto 19,31 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,31 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,242 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 333-20-180-A-SWGN 333-20-180-A-ELGN 333-20-180-A-ESGN 333-20-200-A-SWGN 333-20-200-A-ELGN 333-20-200-A-ESGN 333-20-250-A-SWGN 333-20-250-A-ELGN 333-20-250-A-ESGN 333-20-300-A-SWGN 333-20-300-A-ELGN 333-20-300-A-ESGN 333-20-350-A-SWGN 333-20-350-A-ELGN 333-20-350-A-ESGN 333-20-400-A-SWGN 333-20-400-A-ELGN 333-20-400-A-ESGN 333-28-200-A-SWGN 333-28-200-B-SWGN 333-28-200-A-ELGN 333-28-200-B-ELGN 333-28-200-A-ESGN 333-28-200-B-ESGN 333-28-250-A-SWGN 333-28-250-B-SWGN 333-28-250-A-ELGN 333-28-250-B-ELGN 333-28-250-A-ESGN 333-28-250-B-ESGN 333-28-300-A-SWGN 333-28-300-B-SWGN 333-28-300-A-ELGN 333-28-300-B-ELGN 333-28-300-A-ESGN 333-28-300-B-ESGN 333-28-350-A-SWGN 333-28-350-B-SWGN 333-28-350-A-ELGN 333-28-350-B-ELGN 333-28-350-A-ESGN 333-28-350-B-ESGN 333-28-400-A-SWGN 333-28-400-B-SWGN 333-28-400-A-ELGN 333-28-400-B-ELGN 333-28-400-A-ESGN 333-28-400-B-ESGN 333-28-500-A-SWGN 333-28-500-B-SWGN 333-28-500-A-ELGN 333-28-500-B-ELGN 333-28-500-A-ESGN 333-28-500-B-ESGN 333-28-600-A-SWGN 333-28-600-B-SWGN 333-28-600-A-ELGN 333-28-600-B-ELGN 333-28-600-A-ESGN 333-28-600-B-ESGN 333-30-200-A-SWGN 333-30-200-A-ELGN 333-30-200-A-ESGN 333-30-300-A-SWGN 333-30-300-A-ELGN 333-30-300-A-ESGN 333-30-350-A-SWGN 333-30-350-A-ELGN 333-30-350-A-ESGN 333-30-400-A-SWGN 333-30-400-A-ELGN 333-30-400-A-ESGN 333-30-500-A-SWGN 333-30-500-A-ELGN 333-30-500-A-ESGN 333-30-600-A-SWGN 333-30-600-A-ELGN 333-30-600-A-ESGN 333-30-1000-A-SWGN 333-30-1000-A-ELGN 333-30-1000-A-ES