GN 3490 Bridas roscadas para sistemas de perfilería

Bridas roscadas GN 3490: para sistemas de perfilería
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las bridas roscadas GN 3490 se utilizan en combinación con sistemas de perfilería de ranura en T y permiten la instalación de los elementos encima o debajo de los perfiles, p. ej., patas de nivelación.

En función de la brida roscada, hay disponibles dimensiones para tamaño y profundidad de rosca aparte de las que vienen especificadas por la ranura del perfil.

Especificación

Fundición de acero fino

  • Galvanizado, azul pasivadoZBZB
  • zincado y con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 3490 Bridas roscadas para sistemas de perfilería Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2h1bd3d4
para tornillo
h2m
45M 6M 8162515M 6630
60M 10M 12243021,5M 8640

Estructura y precio

Durchmesser d1
d2
Longitud del pernoh1
Acabado
SW
ZB
Durchmesser d1
d2
Longitud del pernoh1
Acabado
SW
ZB

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,28
más IVA 1,38 €
bruto 8,66 €
En stock
Peso: 0,052 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73259990
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
GN 3490-45-M6-16-SWGN 3490-45-M6-16-ZBGN 3490-45-M8-16-SWGN 3490-45-M8-16-ZBGN 3490-60-M10-24-SWGN 3490-60-M10-24-ZBGN 3490-60-M12-24-SWGN 3490-60-M12-24-ZB