GN 231 Abrazaderas para tubos Aluminio, montaje dividido

Abrazaderas para tubos GN 231: Aluminio, montaje dividido
d1 / s1: B - Orificio
Acabado: BL - natural, granallado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Los orificios de apriete de las abrazaderas para tubos GN 231 no están mecanizados y están diseñados especialmente para los tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Las abrazaderas para tubos GN 231 también son adecuadas para ser montadas en sistemas de perfilería.

En las ubicaciones z del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

Especificación

Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • natural, granallado mateBLBL

Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 231 Abrazaderas para tubos, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 2 tornillos de apriete ISO 4762 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
s1
Cuadrado
d2k
Longitud de
apriete
l1l2l3m1m2s2z
Ubicaciones
del tornillo
B 8V 86,21752383,53610,510M6-30
B 10V 106,21752383,53610,510M6-30
B 12V 126,21752383,53610,510M6-30
B 14V 146,21752383,53610,510M6-30
B 15V 156,21752383,53610,510M6-30
B 16V 166,21752383,53610,510M6-30
B 18V 186,21752383,53610,510M6-30
B 20V 208,52270554481613M8-45
B 25V 258,52270554481613M8-45
B 30V 308,52270554481613M8-45
B 40V 401127100805733017M10-65
B 42-1127100805733017M10-65
B 45V 451127100805733017M10-65
B 48-1127100805733017M10-65
B 50V 501127100805733017M10-65
B 60V 601127100905783017M10-75

Estructura y precio

Orificio redondo d1
Orificio cuadrado s1
N.º de identificación

Acabado
BL
SW
Orificio redondo d1
Orificio cuadrado s1
N.º de identificación

Acabado
BL
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,19
más IVA 2,13 €
bruto 13,32 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,10 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,050 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 231-B8-2-SWGN 231-B8-2-BLGN 231-V8-2-SWGN 231-V8-2-BLGN 231-B10-2-SWGN 231-B10-2-BLGN 231-V10-2-SWGN 231-V10-2-BLGN 231-B12-2-SWGN 231-B12-2-BLGN 231-V12-2-SWGN 231-V12-2-BLGN 231-B14-2-SWGN 231-B14-2-BLGN 231-V14-2-SWGN 231-V14-2-BLGN 231-B15-2-SWGN 231-B15-2-BLGN 231-V15-2-SWGN 231-V15-2-BLGN 231-B16-2-SWGN 231-B16-2-BLGN 231-V16-2-SWGN 231-V16-2-BLGN 231-B18-2-SWGN 231-B18-2-BLGN 231-V18-2-SWGN 231-V18-2-BLGN 231-B20-2-SWGN 231-B20-2-BLGN 231-V20-2-SWGN 231-V20-2-BLGN 231-B25-2-SWGN 231-B25-2-BLGN 231-V25-2-SWGN 231-V25-2-BLGN 231-B30-2-SWGN 231-B30-2-BLGN 231-V30-2-SWGN 231-V30-2-BLGN 231-B40-2-SWGN 231-B40-2-BLGN 231-V40-2-SWGN 231-V40-2-BLGN 231-B42-2-SWGN 231-B42-2-BLGN 231-B45-2-SWGN 231-B45-2-BLGN 231-V45-2-SWGN 231-V45-2-BLGN 231-B48-2-SWGN 231-B48-2-BLGN 231-B50-2-SWGN 231-B50-2-BLGN 231-V50-2-SWGN 231-V50-2-BLGN 231-B60-2-SWGN 231-B60-2-BLGN 231-V60-2-SWGN 231-V60-2-BL