GN 236 Bisagra plástico, ajustable

Bisagra GN 236: plástico, ajustable
ELESA original design
code: CFR.
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las bisagras GN 236 permiten colocar y alinear perfectamente la puerta en su marco, tanto desde el punto de vista técnico como estético.

Los dientes (cruzados) en las hojas de la bisagra y en los casquillos de ajuste crean una unión positiva, que evita que la bisagra se mueva una vez instalada. Las puntas de las flechas marcan el punto de referencia 0 para facilitar la instalación.

Según la posición de instalación (girada 90°) de los casquillos de ajuste, la bisagra es ajustable tanto en vertical como en horizontal.

Especificación

Plástico (Poliamida PA-HP)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Pasador
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 236 Bisagra, plástico, ajustable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1m2s1s2
75606,581689,51929,541,5341713

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Anchura l1
Longitud l2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,77
más IVA 1,86 €
bruto 11,63 €
En stock
ELESA Code: 426431
Descripción: CFR.60 SH-6
Peso: 0,070 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 236-75-60