GN 412.1 Piezas de sujeción para pernos de retención / pestillos de retención

Piezas de sujeción GN 412.1: para pernos de retención / pestillos de retención
N.º de identificación: 2 - Montaje desde la parte trasera

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las piezas de sujeción GN 412.1 son un complemento a precio razonable para sujetar pernos de retención, pestillos de retención y tornillos de tope y amortiguadores.

Para posicionar el pasador de retención de un perno o un pestillo de retención, también pueden alojar casquillos de posicionamiento GN 412.2.

Especificación

Zamac


revestimiento de plástico
negro, acabado texturado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 412.1 Piezas de sujeción, Zamac Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

1Montaje por la parte delantera
2Montaje desde la parte trasera
Mostrar / ocultar columnas
bd1d2d3d4d5hkl1l2st1t2
mín.
35M 8M 8 x 14,3M 48,2M 5262561412210
35M 10M 10 x 14,3M 410,2M 5262561412210
35M 12M 12 x 1,54,3M 412,2M 5262561412312
47M 16M 16 x 1,55,3M 516,2M 63435101814312
47-M 20 x 1,55,3M 520,2M 63435101814312

Estructura y precio

Longitud b
Rosca d1
Rosca fina d1
N.º de identificación


Longitud b
Rosca d1
Rosca fina d1
N.º de identificación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,56
más IVA 0,87 €
bruto 5,43 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,11 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,039 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
79070000
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
GN 412.1-35-M8-1GN 412.1-35-M8-2GN 412.1-35-M8x1-1GN 412.1-35-M8x1-2GN 412.1-35-M10-1GN 412.1-35-M10-2GN 412.1-35-M10x1-1GN 412.1-35-M10x1-2GN 412.1-35-M12-1GN 412.1-35-M12-2GN 412.1-35-M12x1,5-1GN 412.1-35-M12x1,5-2GN 412.1-47-M16-1GN 412.1-47-M16-2GN 412.1-47-M16x1,5-1GN 412.1-47-M16x1,5-2GN 412.1-47-M20x1,5-1GN 412.1-47-M20x1,5-2