GN 938.1 Tuercas en T para bisagras GN 938 y abrazaderas de soporte de panel GN 939

Tuercas en T GN 938.1: para bisagras GN 938 y abrazaderas de soporte de panel GN 939
Tamaño: ZD-6

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las tuercas en T GN 938.1 se ofrecen como accesorios para las bisagras GN 938 y las abrazaderas de soporte de panel GN 939.

Al fijar la bisagra o la abrazadera a sistemas de perfil de aluminio, las tuercas en T centrarán y situarán las abrazaderas con la alineación correcta. Dependiendo de la orientación de las tuercas en T, se pueden usar en varios anchos de ranura.

Especificación

ZamacZD
acabado liso


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 938.1 Tuercas en T, para bisagras GN 938 y abrazaderas de soporte de panel GN 939 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
b1
Ancho de la ranura
b2
Ancho de la ranura
b3
Ancho de la ranura
d
para tornillo
h1h2Longitud l ≈Adecuado para
Bisagras

Abrazaderas
6810M 63,81,912GN 938-ZD-92-60-*-
810--4,42,512GN 938-ZD-122-90-*GN 939-ZD-60-*

Estructura y precio

Material

Ancho de la ranura b1
Material

Ancho de la ranura b1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,43
más IVA 0,08 €
bruto 0,51 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
79070000