GN 141Abrazaderas de conexión de dos ejes embridadasAluminio, conjunto de varios componentes
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Accesorios para sistemas de perfilería
Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.
Los orificios de apriete de las abrazaderas de conexión de dos ejes embridadas GN 141 no están mecanizados y están especialmente diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.
Los diseños cuadrados son adecuados también para sistemas de perfilería.
En las ubicaciones z1 / z2 del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.
Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca z1 con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.
Especificación
Abrazadera
Aluminio
con revestimiento de plástico negro, RAL 9005, acabado texturadoSW
natural, granallado mateBL
Tornillos allen ISO 4762
Acero inoxidable
Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable
Cierre automático mediante anillo de poliamida
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,402 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €