GN 239.6 Bisagras con interruptor de seguridad Plástico / con cable

Bisagras con interruptor de seguridad GN 239.6: Plástico / con cable
ELESA original design

code: CFSW.
Tipo: AK - Cable en la parte superior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las bisagras GN 239.6 con interruptor de seguridad integrado han sido diseñadas para monitorizar puertas y cubiertas de la maquinaria. Al abrir la puerta se activan los contactos del interruptor que, a su vez, interrumpen un circuito protector a través de un contacto de apertura (NC) y, al mismo tiempo, señalizan la apertura de la puerta cerrando un contacto de cierre (NO).

Los bloques de contactos están provistos de contactos de apertura forzada de acción lenta, es decir, se separan definitivamente cuando se activan y no tienen histéresis. El ángulo para el que se alcanzan los puntos de conmutación es ajustable (consulte el diagrama de desplazamiento del contacto).

Junto con los bloques de contactos integrados, las bisagras forman una unidad compacta, a prueba de manipulación y de fácil montaje.

Todas las bisagras van acompañadas de instrucciones de uso que contienen importante información adicional.

Especificación

  • Carcasa
    Plástico (Poliamida PA-HP)
    • reforzado con fibra de vidrio
      negro, mate
    • resistente a temperaturas de hasta 80 °C

  • Pasador y casquillos de montaje
    Plástico (Poliamida PA)
    • reforzado con fibra de vidrio
      negro, mate
    • resistente a temperaturas de hasta 80 °C

RoHS

Accesorio

Placas de montaje GN 239.8

Bajo pedido

Bisagras con ángulo de maniobra > 0°

  • Bisagras con otro bloque de contactos
  • Carcasa en gris, RAL 7040
Ocultar dibujo técnico
GN 239.6 Bisagras con interruptor de seguridad, plástico, con cable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AKCable en la parte superior
BKCable en la parte inferior
CKCable por la parte trasera

N.º de identificación

1Bloque de contactos con 2NC / 2NO
2Bloque de contactos con 3NC / 1NO
Mostrar / ocultar columnas
l1l2h1h2h3l3
Longitud del cable
en metros
m1m2
60 +1110251512254291

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
N.º de identificación


Tipo



Longitud del cable (en metros) l3
Especificaciones

Anchura l1
Longitud l2
N.º de identificación


Tipo



Longitud del cable (en metros) l3

Características mecánicas

Carga máxima

Información sin factor de seguridad



Dirección de
la carga

GN 239.6 Esquema 1 GN 239.6 Esquema 2 GN 239.6 Esquema 3

Ejemplos de cálculos
→ ver Operating instruction

F máx.

2 100 N

2 800 N

1 300 N

Montaje

desde la parte anterior, con tornillos avellanados o con tornillos de cabeza cilíndrica, por ejemplo, DIN 7991/DIN 912
desde la parte posterior, con tornillos de cabeza hexagonal o tuercas, por ejemplo, DIN 933/DIN 934

Par recomendado

5 Nm (tornillos y tuercas M6)

Tipo de protección

IP67

conforme a EN 60529

Principio de conmutación, contacto abierto

Contactos de acción lenta
con fuerza fijada, con apertura positiva

conforme a IEC 60947-5-1, K

Material del contacto

Aleación de plata Ag 999

Diagrama de recorrido de trabajo
(esquema)

Los puntos de conmutación son ajustables
hasta 4° en dirección a 0°.

consulte las instrucciones de uso

Dibujo diagrama de vía de conmutación GN 239.6

Frecuencia máxima de trabajo

1 200 ciclos/hora

conforme a IEC 60947-5-1

Vida útil mecánica

ciclos de trabajo 106

conforme a IEC 60947-5-1

Velocidad de actuación

mín. 2°/segundo, máx. 90°/segundo

Características eléctricas

Categoría de utilización

conforme a IMQ

CC 13: 24 V CC/2 A (enchufe de conector)
CA 15: 400 V CA/4 A (cable)
CC 13: 250 V CA/0,3 A (cable)

conforme a EN 60947-5-1
conforme a EN 60947-5-2

conforme a UL

Enchufe - C 300/Q 300: Señales de control CA/CC, circuito eléctrico de 24 V/2 A cat. 2
Cable - C 300: 240 V CA/0,75 A/Q 300: 250 V CC/0,27 A/corriente térm. 2,5 A

Contactos, terminación
conector de 8 polos M12 o
cable de 9 conductores con
2 m o 5 m de longitud
Asignación de patillas y cables

GN 239.6 Skizze 5

Tipo de cable

UL/CSA ESTILO 2587 8X AWG 22

Corriente de cortocircuito

1 000 A

conforme a IMQ

Tensión de aislamiento estimada

30 V CA/CC (enchufe del conector) y 400 CA (cable)

Protección contra cortocircuitos

4 A, 500 V, tipo gG

Temperatura ambiente

-20 °C ... +80 °C

Grado de contaminación, externa

3

conforme a EN 60947-5-1

Vida de trabajo (TM)

20 años

conforme a EN ISO 13849-1

Número de ciclos (B10 d)

2 000 000

conforme a EN 61820-2

Aprobaciones, conformidades, aplicabilidad

Conmutadores y equipo de control de baja tensión
Declaración CE
IMQ: CA02.04800
UL: E 360222

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6 6963cf6c-1952-41eb-9c91-1825b4e17ada 982e2c64-5598-4975-bcc3-8d8b4897ee29

EN 60947-1/2007
EN 60947-1-5 : 2004 + A1/2009

Aplicaciones de seguridad

hasta SIL 3/PL e

conforme a EN ISO 13849-1

Se dan otros detalles e indicaciones importantes en las instrucciones de funcionamiento para las bisagras GN 239.6, que se incluyen con cada bisagra, y que también se pueden descargar en formato PDF en Operating instructions.
Personal técnico cualificado deberá montar y poner en servicio las bisagras con interruptor de seguridad, de conformidad con los detalles que se proporcionan en las instrucciones de funcionamiento y las reglas y regulaciones nacionales e internacionales, así como las normas aplicables. Otto Ganter GmbH & Co. KG no asumirá ninguna responsabilidad reglamentaria por información faltante o incorrecta ni ninguna consecuencia que derive de ello.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
104,79
más IVA 19,91 €
bruto 124,70 €
En stock
ELESA Code: 426611
Descripción: CFSW-110-6-2NO+2NC-F-A-2
Peso: 0,360 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85369095
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
GN 239.6-60-110-1-AK-2GN 239.6-60-110-2-AK-2GN 239.6-60-110-1-BK-2GN 239.6-60-110-2-BK-2GN 239.6-60-110-1-CK-2GN 239.6-60-110-2-CK-2GN 239.6-60-110-1-AK-5GN 239.6-60-110-2-AK-5GN 239.6-60-110-1-BK-5GN 239.6-60-110-2-BK-5GN 239.6-60-110-1-CK-5GN 239.6-60-110-2-CK-5