GN 416.1 Puentes para pestillos de muelle GN 416

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Los puentes GN 416.1 son el complemento de los pestillos de muelle GN 416 y se emplean para posicionar el pasador de retención.

Especificación

Zamac
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 416.1 Puentes Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d
Dimensión
nominal

Dimensión
real
 +0,15 / -0,05
b1b2b3b4 h1h2k1 k2k3
66,23832165,48,56275,521
88,23832165,48,56275,521
88,24640206,4116336,527
1010,23832165,48,56275,521
1010,24640206,4116336,527
1212,24640206,4116336,527

Estructura y precio

Diámetro del perno d
Ancho de la brida b1
Diámetro del perno d
Ancho de la brida b1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,41
más IVA 0,46 €
bruto 2,87 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,10 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,051 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83016000
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
GN 416.1-6-38GN 416.1-8-38GN 416.1-8-46GN 416.1-10-38GN 416.1-10-46GN 416.1-12-46