GN 473 Base para abrazadera de montaje Aluminio

Base para abrazadera de montaje GN 473: Aluminio
Acabado: MT - Mate, tamboreado fino

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las bases para abrazadera de montaje GN 473 tienen un orificio de apriete horizontal y otro vertical. En el orificio de apriete vertical también se pueden montar tubos cuadrados gracias a las muescas en cuadrado.

La distancia m entre los orificios de las bases para abrazadera de montaje GN 473 es compatible con las abrazaderas GN 477 y con los pernos embridados GN 480, así como con los imanes de sujeción GN 51.6.

El tornillo de apriete que se utiliza de serie es un tornillo allen con hexágono interior DIN 912. Se puede sustituir por un kit de palanca de apriete GN 511 (consulte el código del artículo en la tabla de dimensiones).

Especificación

  • Aluminio
    • Mate, tamboreado finoMT
    • Anodizado negroELS

  • Tornillos allen DIN 912
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Accesorio

Kits de palanca de apriete GN 511
Tubos/varillas de sujeción de acero inoxidable GN 480.1

Ocultar dibujo técnico
GN 473 Bases para abrazadera de montaje, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
para
tol. eje h11
b1b2d2d3
Rosca de
apriete
d4
para
tornillo
l1l2l3l4ms
Cuadrado
Kits de palanca de apriete para d3
B 8142931,5M 4M 42077322-GN 511-M4-14
B 10163538M 5M 524882,5278GN 511-M5-16
B 12163538M 5M 525882,52710GN 511-M5-16
B 15204145M 6M 630101043212GN 511-M6-20
B 16204145M 6M 6311010432-GN 511-M6-20
B 20254450M 6M 63512,512,56,53616GN 511-M6-25

Estructura y precio

Orificio d1
Acabado
Orificio d1
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,70
más IVA 2,03 €
bruto 12,73 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,18 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,023 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 473-B8-ELSGN 473-B8-MTGN 473-B10-ELSGN 473-B10-MTGN 473-B12-ELSGN 473-B12-MTGN 473-B15-ELSGN 473-B15-MTGN 473-B16-ELSGN 473-B16-MTGN 473-B20-ELSGN 473-B20-MT