GN 728 Empuñaduras de estribo Aluminio, fundido a presión

Empuñaduras de estribo GN 728: Aluminio, fundido a presión
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 728 se pueden montar por la parte posterior (tipo A) o por el lado del operario (tipo B).

Especificación

Aluminio, fundido a presión

  • con revestimiento de plástico
    • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR
  • natural, tamboreadoBLBL

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 728 Empuñaduras de estribo, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje desde el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
l1 bd1d2d3h1h2l2l3st1
mín.
t2
12022,5M 66,41142,56,51471088106,5
18027M 88,413,547,57,521416510128,5

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo


Acabado
BL
SR
SW
Longitud l1
Tipo


Acabado
BL
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,18
más IVA 1,17 €
bruto 7,35 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,18 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,093 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 728-120-A-SWGN 728-120-B-SWGN 728-120-A-BLGN 728-120-B-BLGN 728-120-A-SRGN 728-120-B-SRGN 728-180-A-SWGN 728-180-B-SWGN 728-180-A-BLGN 728-180-B-BLGN 728-180-A-SRGN 728-180-B-SR